Univerzalni modul IO za IO-Link
Digitalni priključci za spajanje na IO-Link
Digitalna veza sustava IO-Link dokazala je svoju vrijednost kao inteligentno sučelje za integraciju pametnih senzora i uređaja. Mnogi strojevi i ugradnje još uvijek imaju konvencionalno ožičene jedinice koje moraju biti spojene na središnji upravljač. Primjeri u ovom kontekstu obuhvaćaju module tipkovnice, upravljačke ploče i ploče, rasvjetne stupove ili ventilske terminale. Univerzalni modul, karakteriziran svojom sposobnošću povezivanja 16 digitalnih ulaza ili izlaza izravno na glavni priključak sustava IO-Link nudi rješenje. Kompaktan dizajn u zalivenom obliku zahtijeva samo malo prostora, a istovremeno omogućuje fleksibilnu montažu, na primjer, izravno uz odašiljače signala ili u kućištima gumba.
Jednostavno povezivanje
Svaka od 16 žica za spajanje može se upotrijebiti kao ulaz ili izlaz.
Budući kako se stanje signala s izlaza uvijek vraća na ulaz, nije potrebna posebna konfiguracija. Kada ne radi kao izlaz, vanjski se signal može otkriti kao ulazni signal na vezi.
Napajanje za vanjske aktuatore
Modul se napaja iz mastera priključka A sustava IO-Link. Ukupna potrošnja struje svih IO-a može biti do 1 A, što osigurava učinkovito napajanje vanjskih aktuatora.