• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. 3D-tárgyfelismerő
  2. Paraméterezés és beállítás

Paraméterezés és beállítás

Felhasználóbarát.

A Vision Assistant 5alkalmazási lehetőséget kínál: Raklap lepakolás, robotmegfogó-navigáció, teljesség ellenőrzés, tárgymérés és töltési szint. Varázsló vezeti végig a felhasználót az alkalmazás beállításain. Ez magától értetődő és intuitív. A kívánt alkalmazás perceken belül beállítható és üzembe helyezhető. Az előre elkészített alkalmazások már lehetőséget nyújtanak automatizálási megoldások megvalósítására, de a Vision Assistant ennél többre is képes: A bővített paraméterezési módbana tapasztalt felhasználók az előre elkészített alkalmazásokat bővíthetik vagy akár saját alkalmazásokat is létrehozhatnak.

A Vision Assistant szoftver az O3D-érzékelő paraméterezésének és beállításának központi eleme

O3D-érzékelő –
Vision Assistant szoftver

Alkalmazás-varázsló és bővített paraméterezési mód

A felhasználókkal való folyamatos kapcsolattartás és széleskörű kezelési tesztek eredményeként az érzékelő rendkívül könnyen kezelhető és integrálható.

Eközben nem kell lemondani a pontosságról és az egyedi beállításokról sem. A kívánt alkalmazásnak a környezethez való egyedi beállítása lépésről lépésre elvégezhető.


Varázsló

Alkalmazások - Out of the Box

3D-érzékelő egyszerű beállítása az irányított varázslóval a következő alkalmazásokhoz

Bővített paraméterezési mód

Alkalmazások egyedi beállítása és bővítése

  • Minőségellenőrzés
  • Bővített teljesség ellenőrzések
  • Bővített raklap lepakolás ellenőrzés

 

O3D-kamera –
szoftverfejlesztői készlet

Az O3D-kamera és a szoftverfejlesztői készlet segítségével egyéni megoldások és alkalmazások fejlesztésére is van lehetőség.

Egy gépbe való integrálás során a kamera által szolgáltatott mérési adatok kiértékelése elvégezhető a kereskedelmi forgalomban kapható képfeldolgozó könyvtárakkal. Elérhető még egy szoftverfejlesztői készlet is, amely példa programkódokat tartalmaz különböző programozási nyelveken.