You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to:United States
  1. 3D-tárgyfelismerő
  2. O3D-érzékelő
  3. Alkalmazások
  4. Töltésszint mérés

Töltésszint mérés

Optikai 3D-töltési szint érzékelés és határszint felügyelet

3D-érzékelők PMD-technológiával

  • Folyamatos mérés nem sík felület esetén
  • Minimum, maximum és középértékek meghatározása
  • Különböző tartályformákra betanítható
  • A zavaró beépített részek kiiktatása
  • Nem átlátszó közeg érintésmentes érzékelése 10 méteres töltési magasságig

Rugalmasan konfigurálható
A rendszer képes szilárd anyag, tartályban, silóban vagy bunkerben levő, nem átlátszó szilárd és ömlesztett anyag érzékelésére 10 méteres töltési magasságig. Az O3D-vel precízen érzékelhető paletták töltöttsége.
A szenzor érzékeli egy meghatározott háttérnél a töltési szintet és továbbítja a folyamatértéket vagy az analógkimeneten keresztül, vagy digitálisan és zavarmentesen az ethernet-folyamat interfészen keresztül. Alternatívaként használhatjuk az O3D-t határszint felügyelethez.
Az érzékelő mérési tartománya a tároló geometriájához igazítható. Az úgynevezett „Kizárási régiók“ segítségével pl. keverő szerkezetek vagy a berendezés egyéb elemei kiolthatóak. A szenzor lehetővé teszi, hogy tárolóformákat, mint garatot, egyenes vagy kúpos silókat vagy ferde szállítószalagokat üres állapotukban betanítsunk. Ezáltal ömlesztett anyagoknál átlagos töltési szintet kapunk még ömlesztett kúp vagy tölcsér képződése esetén is.