You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to:United States
  1. 3D-tárgyfelismerő
  2. O3D-érzékelő
  3. Alkalmazások
  4. Teljesség ellenőrzése

Teljesség ellenőrzése

Teljesség ellenőrzése O3D 3D szenzorral

A 3D-szenzor felülről nézi a csomagot és összehasonlítja az előzöleg, a felhasználó által megtanított modellel. Az eltéréseket kapcsolókimenettel jelzi. A felhasználókkal történő állandó konzultáció és a nagyszámú alkalmazási teszt eredménye a szenzor szokatlanul egyszerű kezelhetősége és integrálhatósága.

  • Az alul- vagy túltöltöttség biztos érzékelése.
  • Automatikus pozíciókövetés.
  • Különböző csomagtípusok megtaníthatók.
  • A fényterjedési időmérés technológiának (PMD) köszönhetően színtől függetlenek és a zavaró fényt kiszűrik.
  • Kapcsoló kimenetek és Ethernet-folyamatadat-interfész.

Soha többé nincs hiányos szállítás.

Ha csak egyetlen nem teljes csomag is eljut a vevőhöz, általában a teljes árut visszaküldi. Az elégedetlenség mellett többletköltség keletkezik. Megoldás erre a teljesség ellenőrzése. Gyakran minden egyes csomaghelyzet fölé külön szenzort szerelnek. Ez viszont kevésbé rugalmas, ha csomagtípust vagy -méretet váltanak. Ilyenkor átépítésre van szükség. Elég, ha csak a csomagok színe vagy textúrája változik, a hagyományos szenzorok elérik a határaikat.

Ezeket a gondokat a 3D alapú teljesség ellenőrzés nem ismeri: A 3D-szenzor felülről nézi a csomagot és összehasonlítja az előzöleg, a felhasználó által megtanított modellel. Az eltéréseket kapcsolókimenettel jelzi. A felhasználókkal történő állandó konzultáció és a nagyszámú alkalmazási teszt eredménye a szenzor szokatlanul egyszerű kezelhetősége és integrálhatósága.

A teljesség ellenőrzés haszna

  • Különböző csomagtípusok betanítása és kiválasztás mechanikus átszerelés nélkül.
  • Alul- vagy túltöltöttség és szükség esetén mindkettő ellenőrzése.
  • Automatikus pozíciókövetés stabil működést garantál változó tárgyhelyzeteknél is.
  • A fényterjedési időmérés technológiának (ToF) köszönhetően színtől függetlenek és a zavaró fényt kiszűrik.

Egyszerű és kényelmes üzembehelyezés

  • Bekötés az automatizálási rendszerbe digitális I/O-kon vagy Ethernet- interfészen keresztül.
  • Gyors konfiguráció, általában kevesebb, mint három perc.
  • Bekötési asszisztencia segít az első üzembehelyezésnél.