- Ultrahangos érzékelők
- Termékcsalád
- Teljesen fémből készült érzékelők
Teljesen fémből készült érzékelők – robusztus eszközök zord környezetekbe
| Univerzálisan használható Megbízható sokoldalúság: használható töltésszint-méréshez és tárgyfelismeréshez. |
|
| Nagy ellenállóképesség Az IP 69K védettségnek és a V4A-készülékháznak köszönhetően ellenáll a külső hatásoknak. Csak beépíti és elfelejtheti. |
|
| Messze a legjobb Érintésmentes érzékelés bonyolult objektumoknál is, akár 2,5 méteres távolságból. |
|
| A folyamat tartósan felügyelet alatt Folyamatos távolságmérés a maximális átláthatóságért és a gyorsabb cselekvésért szükség esetén. |
Még ha nincs is közvetlen érintkezés a közeggel, az agresszív kipárolgások és gőzök erősen befolyásolhatják az érzékelő működését és élettartamát. Az érzékelő felülete a szabványos készülékeknél nincs védve, ezért ki van téve a közegek, pl. a tisztítószerek, a hűtő- és kenőanyagok hatásainak. A teljesen fémből készült ultrahangos érzékelők nemesacél készülékházzal rendelkeznek, ami védettséget biztosít mindennemű behatás ellen. Még a csatlakozó is magas minőségű V4A nemesacélból készül. Ennek köszönhetően az érzékelő ellenáll a külső behatásoknak, és növeli élettartamát.
Az érzékelőt egy IO-Link interfész teszi teljessé, ami lehetővé teszi, hogy a távolságérték mellett a paraméter- és a diagnosztikai adatok is kényelmesen beállíthatók és kiolvashatók legyenek.
Hozzáadott-érték az IO-Linknek köszönhetően:
- Beállítható hangsugár az alkalmazáshoz való beállításhoz
- Egyszerű paraméterezés
- Milliméteres pontosságú mérésiérték-átvitel
- Diagnosztikai lehetőségek: pl. üzemóra-számláló és visszhangminőség
Ultrahangos teljesen fémházas érzékelők töltésszint méréséhez
Kihívások a tisztításnál élelmiszeripari területen
- Sérülések a magasnyomású és gőzsugaras tisztítás következtében
- A tisztítószerek az érzékelőn levő tömítés feloldódását eredményezhetik
- A csatlakozódugók területe gyenge pontnak számít
Előnyök az ultrahangos teljesen fémházas érzékelők használata révén
- Az IP 69K védettséggel rendelkező, teljes egészében V4A nemesacél készülékház megbízhatóan véd a magasnyomású és gőzsugaras tisztítás ellen
- Az ellenállóképes nemesacélból készült érzékelőfej ellenáll az agresszív tisztítószereknek
- A nemesacélból készült csatlakozó mindennemű külső behatásnak ellenáll
Kihívások vegyszerek, olajak és gázok esetén
- Sérülések az érzékelőn levő érzékeny pontok, pl. gombok esetén
- Az olajak behatásának következményeként a műanyag tömítés felduzzadhat – vegyszerek juthatnak be a készülékbe, és az elektronika sérülését okozhatják
- A csatlakozók pl. a fertőtlenítőszerek hatására károsodhatnak
Előnyök az ultrahangos teljesen fémházas érzékelők használata révén
- Az IO-Linken keresztül történő beállítási lehetőségnek köszönhetően nincs szükség a „gyenge pontnak” számító gombokra
- A nemesacéllal burkolt érzékelőfejnek köszönhetően a készülék védett a vegyszerek, más folyadékok vagy gőzök hatása ellen
- A nemesacélból készült csatlakozó mindennemű külső behatásnak ellenáll
Tárgyfelismerés szállítószalagokon
Kihívások vegyszerek, olajak és gázok esetén
- Nem megbízható eredmények a túl szűk érzékelési tartomány vagy kihívást jelentő objektum-tulajdonságok (struktúra, szín) miatt
- A működés befolyásolása a tisztítási folyamatokat követő túl magas páratartalom következtében
- Nem higiénikus lerakódások az érzékelőn a durva felületek miatt
- Sérülések az érzékelőben, ill. az érzékelőn olajak vagy vegyszerek behatásai miatt
Előnyök az ultrahangos teljesen fémházas érzékelők használata révén
- A széles érzékelési tartomány lehetővé teszi az objektumok megbízható érzékelését
- Az IP 69K védettséggel rendelkező, teljes egészében V4A nemesacél készülékház megbízhatóan véd a következők ellen:
• Légnedvesség, magasnyomású és gőzsugaras tisztítás
• Vegyszerek vagy más folyadékok bejutása - Nincsenek lerakódások a sima nemesacél membránnak köszönhetően