- Nyomásérzékelők alkalmazási terület szerint
- Higiéniás és nedves terület
Nyomásérzékelő higiéniás alkalmazásokhoz
Érzékelőcsalád | Nyomástartomány | közeghőmérséklet | Jel | vizualizáció | Különlegességek |
---|---|---|---|---|---|
PI27 / PI28 |
-1…25 bar (100 bar - PI2602) |
-25…125 °C | • Távadó • Kapcsoló kimenet • IO-Link |
• Numerikus kijelző • Állapot-LED |
• Elérhetők az elterjedt higiéniás fittingek • 4…20 mA / 20…4 mA analóg skálázható |
PI22 / PI23 |
-1…25 bar | -25…200 °C | • Távadó • Kapcsoló kimenet • IO-Link |
• Numerikus kijelző • Állapot-LED |
• Triclamp 1,5“ és 2“ integrálva • Nemesacél membrán élelmiszeripari használatra alkalmas töltőfolyadékkal • Rendkívül ellenálló a hőmérsékletváltozásokkal szemben • 4…20 mA / 20…4 mA analóg skálázható |
PG27 / PG28 |
-1…40 bar | -25…125 °C | • Távadó • Kapcsoló kimenet |
– | • Analóg-/digitális kijelző • 4…20 mA / 20…4 mA analóg skálázható |
PM15 / PM16 / PM17 |
-1…40 bar (100 bar - PM1602) |
-25…125 °C | • Távadó • IO-Link |
– | • 4…20 mA analóg skálázható • Elforgatható légtelenítés rugalmas szereléshez • Készülékhőmérséklet IO-Linken keresztül |