- Nyomásérzékelők alkalmazási terület szerint
- Mobil munkagépek
Nyomásérzékelők mobil munkagépekhez
Érzékelőcsalád | Nyomástartomány | Jel | vizualizáció | Különlegességek |
---|---|---|---|---|
PU |
0…600 bar | Távadó | – | • 0...10 V vagy 0,5…4,5 VDC fix beállítással analóg • G1/4 vagy 9/16 SAE folyamatcsatlakozó • Elektromos csatlakozás DEUTSCH, AMP vagy M12 csatlakozóval |
PT |
0…600 bar | Távadó | – | • 4...20 mA fix beállítással analóg • G1/4 folyamatcsatlakozó • Elektromos csatlakozás DEUTSCH, AMP, M12 vagy DIN szelepcsatlakozóval |