• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Nyomásérzékelők alkalmazási terület szerint
  2. Gázok és sűrített levegő

Nyomásérzékelők gázos és sűrített levegős alkalmazásokhoz

Érzékelőcsalád Nyomástartomány Jel vizualizáció Különlegességek

PQ
-1…10 bar • Távadó
• Kapcsoló kimenet
• IO-Link
• Numerikus kijelző
• Állapot-LED
• A kompakt kialakítás ideális vákuumos / sűrített levegős alkalmazásokhoz
• Kétszínű kijelző
• 4…20 mA fix beállítással analóg

PN
-1…25 bar • Távadó
• Kapcsoló kimenet
• IO-Link
• Numerikus kijelző
• Állapot-LED
• Kétszínű kijelző
• 4…20 mA / 0...10 VDC analóg skálázható

PG24
-1…25 bar • Távadó
• Kapcsoló kimenet
• Numerikus kijelző
• Állapot-LED
• Analóg-/digitális kijelző
• 4…20 mA / 20…4 mA analóg skálázható

PA
-1…25 bar Távadó • 4…20 mA/ 0…10 VDC fix beállítással analóg

PT / PU
-1…25 bar Távadó • Reakcióidő < 1 ms
• 4…20 mA / 0…10 VDC fix beállítással analóg
• Magas ütés-/rezgésállóság
• IP67 / IP69K
• M12 vagy DIN szelepcsatlakozó

PV
-1…25 bar • Kapcsoló kimenet
• IO-Link
• Kapcsolási pontok beállítása szoftverrel
• IP67/ IP69K
• Hőmérséklet-felügyelet

PK
0…25 bar Kapcsoló kimenet Állapot-LED Kapcsolási pont egyszerű beállítása két beállító gyűrűvel