Hőmérséklet-érzékelők higiéniás alkalmazásokhoz
Érzékelőcsalád | hőmerséklettartomány | Beépítési hosszúság | Jel | Kivitel | vizualizáció | Különlegességek |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() TCC |
-25…160 °C | 30...1000 mm | • Távadó • Kapcsoló • IO-Link |
Integrált | Nagy állapotjelző-LED | • Duális rendszer • Automatikus driftfelismerés • Digitális adatértékek • Pontosság +/- 0,2 K |
![]() TD |
-50…150 °C | 30...350 mm | • Távadó • IO-Link |
Integrált | Numerikus kijelzés | • Pontosság +/- 0,3 K • Kompakt és tökéletesen hegesztett nemesacél készülékház • 4 jegyű kétszínű kijelző • Gyors válaszidő (1/3 másodperc) |
![]() TA |
-50…200 °C | 17...350 mm | • Távadó • IO-Link |
Integrált | Állapotjelző-LED | • Pontosság +/- 0,3 K • Kompakt és tökéletesen hegesztett nemesacél készülékház • Gyors válaszidő (0,5/2 másodperc) |
![]() TM / TT |
-40...150 °C | Holttérmentes beépítés …560mm |
• RTD | 6, 10 mm RTD-érzékelő | – | • A kiértékelő egységhez történő csatlakozáshoz • M12-es csatlakozás az egyszerű kábelezéshez • Flexibilis csatlakozási lehetőség a folyamathoz |