You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to:United States
  1. Hőmérséklet-érzékelők az alkalmazási tartomány szerint
  2. Szerkezettechnológia

Szerkezettechnika

Egyrészes ifm-dizájn

Az ellenállás-hőmérők jellemzően fejtávadó kivitelben készülnek.A következőkben ennek a felépítésnek a hátrányait foglaljuk össze. Az ifm számos hőmérsékletmérő készüléke rendelkezik tökéletesen hegesztett, hermetikusan lezárt, IP69K szerinti nemesacél készülékházzal. A teljeskörűen kalibrált és azonnal beépíthető egyrészes érzékelők megoldják a fejtávadóra jellemző drift problémákat.

  • Nincs szükség illesztésre, konfekcionálásra vagy kalibrálásra.
  • Számos készülék rendelkezik kiegészítő funkciókkal, mint például 4 számjegyű numerikus kijelzéssel vagy állapotjelző-LED-del, amellyel a helyszínen ellenőrizhető az üzemi állapot.
  • Mivel az érzékelőket a gyárban teljeskörűen összeszerelik, kalibrálják és tesztelik, számos készülék rendelkezik letölthető kalibrálási tanúsítvánnyal. Az ifm vállalatnál díjmentesen nyújtjuk ezt a szolgáltatást, mert a kalibrálási biztonság a gyártási és minőségbiztosítási rendszereink elválaszthatatlan részét képezi.

Az egyrészes ifm-dizájn további előnyei:

  • Mivel az RTD és az elektronika integrálva van a készülékben, azokat közösen kalibráljuk a gyártásban. Ezáltal a többi komponens számos különálló értéke helyett csak egy pontossági értékkel dolgozunk.
  • Nagyon egyszerű a megrendelés is, hiszen egyetlen 6 jegyű cikkszámra van szükség, és nem komponensenként nagyon hosszú, legalább 20 jegyű alkatrészszámokra.

Az ilyen felépítésű ifm készülékekhez tartoznak a TA, TD és TCC termékcsaládok.

Fejkamrás konkurens készülékek

A hőmérsékletmérő készülékek a leggyakrabban fejtávadó kivitelben készülnek. Egy érzékelőtestből, egy folyamatcsatlakozóból, egy hollandi anyából, egy fejkamrából és egy sorkapocsbóll, ill. egy távadó csatlakozókorongból áll. Az egyes komponenseket összeszerelik, majd kézzel csavaros csatlakozókhoz csatlakoztatják.

Ennek a megoldásnak több hátránya is van:

  • Ez egy nyitott rendszer. Minden komponens ki van téve a levegő páratartalmának. A páratartalom könnyen befolyásolhatja az érzékeny milliohm nagyságú jelet, és csúszást okozhat.
  • Számos alkalmazás korrodáló közegeknek van kitéve. Ezek felerősítik a drift hatásait és negatív hatással vannak a jelpontosságra.
  • Mivel a fejkamrás rendszerek esetében szükség van összeszerelésre, csak nagyon nehezen biztosítható a helyes kalibrálás. A teljes rendszert kalibrálni kell, ha bármilyen módosítás történik, például meghúzzák a csatlakozókat vagy kicserélik a jégkorong formájú távadót. Az ilyen nyitott rendszereket folyamatosan kalibrálni kell, és a szükséges karbantartás miatt magas üzemeltetési költségekkel járnak.