You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to:United States
  1. Hőmérséklet-érzékelők az alkalmazási tartomány szerint
  2. Mobil hidraulika

Mobil hidraulika

Érzékelőcsalád hőmerséklettartomány Beépítési hosszúság Jel Kivitel Különlegességek

TA
-50…150 °C 25…200 mm Távadó Integrált • Pontosság +/- 0,3 K
• 4…20mA analóg kimenet
• Elektromos csatlakozás a következőn keresztül: DEUTSCH, AMP vagy M12
• Flexibilis csatlakozási lehetőség a folyamathoz

TU
-50…150 °C 25...50 mm Távadó Integrált • Pontosság +/- 0,3 K
• 0,5… 4,5 VDC analóg kimenet
• Elektromos csatlakozás a következőn keresztül: DEUTSCH, AMP vagy M12
• Flexibilis csatlakozási lehetőség a folyamathoz

TM
-40…150 °C 25 mm RTD 6mmRTD-érzékelő beépített folyamatcsatlakozóval • „A” pontossági osztályú Pt100
• M12-es csatlakozás az egyszerű kábelezéshez
• Flexibilis csatlakozási lehetőség a folyamathoz