Mungkin Anda tidak berasal dari: Indonesia. Jika perlu, ganti ke:United States
  1. Encoder
  2. Encoder inkremental

Encoder inkremental

Encoder inkremental menghasilkan jumlah pulsa (inkremental) yang telah ditentukan per putaran secara presisi. Jika direferensikan pada titik awal atau posisi referensi, posisi aktual poros yang terhubung dapat disimpulkan berdasarkan jumlah pulsa yang dihasilkan.
Jika suplai daya dihentikan, encoder harus terlebih dahulu kembali ke titik awal atau posisi referensi setelah diaktifkan lagi agar dapat kembali menentukan posisi poros secara akurat. Proses ini disebut dengan operasi referensi.
Saat mengoperasikan encoder inkremental, Anda dapat memilih antara mode HTL (direkomendasikan untuk kabel panjang) dan mode TTL untuk hingga 12.000 rpm. Untuk mengurangi kerumitan varian, pengguna dapat secara fleksibel memprogram resolusi di mana saja antara 1 dan 10.000 kenaikan.
Encoder inkremental cocok untuk aplikasi cepat dengan mendeteksi setiap perubahan posisi sudut.

Perbandingan encoder dengan dan tanpa IO-Link

Apabila digunakan secara konvensional tanpa IO-Link, posisi aktual tidak direferensikan. Ini berarti nilai relatif terhadap posisi sudut, kecepatan atau arah rotasi hanya dapat dihitung melalui PLC.

Jika digunakan dengan IO-Link, lebih banyak informasi yang bisa didapat. Encoder mengetahui posisinya yang aktual tanpa melibatkan PLC dan menjaga posisi tersebut meskipun terjadi penurunan tegangan. Ini berarti encoder inkremental dengan IO-Link bekerja seperti encoder singleturn absolut. Encoder ini memberikan output nilai posisi absolut dalam satu putaran.

Versi

Tipe Casing Ø [mm] Poros solid Ø [mm] Poros berongga Ø [mm] Resolusi Fitur

PerformanceLine

58

6
10

9,525 (3/8")
12
15
15,875 (5/8")
Hingga 10.000
pulsa/putaran
- IO-Link
- Resolusi, mode, dan sinyal bisa disesuaikan
- Display 2 warna
- Tersedia koneksi yang berbeda

BasicLine
36,5
58
6
10
6
9,525 (3/8")
12
15
15,875 (5/8")
Hingga 10.000
pulsa/putaran
- IO-Link
- Resolusi dan sinyal bisa disesuaikan
- Tersedia koneksi yang berbeda

WetLine
58 6
10
9,525 (3/8")
12
15
15,875 (5/8")
Hingga 10.000
pulsa/putaran
- IO-Link
- Resolusi dan sinyal bisa disesuaikan
- IP67
- Tersedia koneksi yang berbeda

PerformanceLine

Encoder PerformanceLine dilengkapi dengan evaluasi sinyal terintegrasi untuk pemantauan kecepatan, fungsi penghitung, dan pendeteksian arah rotasi. Encoder ini menyediakan pengaturan yang mudah dan indikasi nilai posisi melalui display dan tombol pengoperasian dengan navigasi menu yang intuitif. Data diagnostik dan parameter ditransmisikan dengan andal melalui IO-Link. Dapat digunakan untuk Industri 4.0!

Mode encoder

  • Menampilkan posisi berdasarkan resolusi yang ditetapkan melalui IO-Link

Mode penghitung

  • Unit menghitung hingga nilai maksimal yang ditetapkan melalui IO-Link (misalnya 9999)

Mode pemantauan kecepatan

  • Putaran per menit [min-1] / frekuensi [Hz]

BasicLine

Versi hemat biaya tanpa display

  • Menampilkan posisi berdasarkan resolusi yang ditetapkan melalui IO-Link
  • Entri kabel aksial atau radial
  • Dapat diprogram:
  • resolusi (2 hingga 10.000 pulsa)
  • Output TTL atau HTL
  • arah penghitungan (searah jarum jam/berlawanan arah jarum jam)

WetLine

Encoder inkremental baja tahan karat dari ifm, untuk aplikasi seperti sinkronisasi sabuk konveyor, memastikan interval pemeliharaan yang lebih lama di lingkungan yang menantang. Peningkatan peringkat perlindungan IP 67 memenuhi syarat untuk penggunaan di area basah pada industri makanan.

  • Masa pakai lebih lama berkat ketahanan baja tahan karat dan memiliki ketahanan yang tinggi dari kemasukan substansi asing di sisi poros
  • Label tipe laser bisa terbaca dengan jelas
  • Versi sebagai poros solid dengan flensa klem/sinkronisasi atau sebagai poros berongga
  • Komunikasi praktis melalui IO-Link
  • Konektor M12 yang dapat diputar bisa digunakan secara radial atau aksial