- Kelebihan IO-Link
- Pemilihan produk
- Display dan konverter IO-Link
- Sinyal analog ke IO-Link
Sinyal analog ke IO-Link
Digitalisasi sinyal standar dengan IO-Link
Konverter DP2200 dan DP1222 dapat menerjemahkan sinyal analog umum 4...20 mA dan 0...10 V menjadi komunikasi IO-Link. Pasang konverter di antara sensor analog dan master IO-Link untuk mengintegrasikan sensor analog tanpa IO-Link ke infrastruktur IO-Link Anda.
Selain mengirim sinyal analog ke IO-Link, konverter juga dapat memantaunya. Kondisi peralihan dapat ditetapkan melalui IO-Link. Misalnya, lampu sinyal dapat dialihkan tergantung dari nilai aliran yang aktual.
DP2200 juga dapat dioperasikan tanpa koneksi IO-Link. Tutup berwarna oranye di perangkat berfungsi sebagai tombol tekan untuk pengaturan parameter. Sinyal analog juga dapat diteruskan tanpa perubahan untuk mengoperasikan unit display lokal atau memproses sinyal analog di pabrik yang sudah ada.