Mungkin Anda tidak berasal dari: Indonesia. Jika perlu, ganti ke:United States
  1. Kelebihan IO-Link
  2. Pemilihan produk
  3. Display dan konverter IO-Link
  4. Pulsa digital ke IO-Link

Penghitung pulsa IO-Link

Integrasi penghitung pulsa dengan IO-Link, sensor, pengontrol, dan master

Penghitung dan detektor pulsa

Kami menawarkan banyak variasi sensor yang dapat mendeteksi berbagai macam kejadian. Tetapi, bagaimana jika Anda tidak tertarik dengan kejadiannya, melainkan hanya pada jumlah kejadiannya? Gunakan DP2302 dan pasang di antara sensor dan node data lebih tinggi berikutnya (misalnya master IO-Link).
Pulsa dengan frekuensi hingga 2kHz dapat dihitung melalui input digital 1 pada unit DP2302; arah penghitungan dapat dibalik melalui input digital 2. Nilai penghitung yang aktual ditampilkan di display.

Jika DP2302 dihubungkan ke sebuah master IO-Link, unit ini akan mengirimkan nilai penghitung, nilai penghitung batch, dan dua sinyal biner melalui IO-Link, yang dialihkan tergantung pada kondisi peralihan yang telah dikonfigurasi. Pengontrol dapat langsung mengakses data ini tanpa harus melakukan perekaman atau kalkulasi data sendiri. Jika diperlukan, nilai penghitung dapat direset oleh pengontrol melalui bit yang ada dalam data proses.

DP2302 juga dapat memenuhi tugasnya tanpa koneksi IO-Link. Parameter dapat diatur melalui tutup oranye pada perangkat yang berfungsi sebagai empat buah tombol tekan. Dua output peralihan digital akan beralih berdasarkan kondisi peralihan yang telah dikonfigurasi dan mengindikasikan bahwa angka yang ditentukan telah tercapai.