- Kelebihan IO-Link
- Integrasi sistem
- Koneksi PLC
Integrasi pengontrol dengan paket startup PLC
Paket startup PLC
Gunakan paket startup kami untuk menyiapkan sistem IO-Link yang dikombinasikan dengan pengontrol industri dari berbagai produsen.
Download konten berikut secara gratis:
- Panduan penyiapan untuk integrasi cepat ke dalam fieldbus
(PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, POWERLINK, Modbus TCP dan AS-i) - Contoh program dan blok fungsi (Step7, TIA, RS Logix)
- Membaca dan menulis data proses secara bersiklus
- Menjalankan perintah tidak bersiklus
- File deskripsi perangkat (GSDML, ESI, EDS)
- Petunjuk pengoperasian
Sensor IO-Link menyediakan banyak sekali fungsi. Untuk menggunakannya, fungsionalitas tersebut harus diimplementasikan secara individual dalam PLC. Hal seperti itu sangat memakan waktu dan biaya, terutama yang berkaitan dengan implementasi interface pengguna yang diperlukan. ifm menyediakan contoh pemrograman dan aplikasi yang siap pakai. Konfigurasi dan pengaturan menjadi jauh lebih mudah dan kesalahan dapat dihindari.