- Kelebihan IO-Link
- Integrasi sistem
- Koneksi IIoT
Koneksi IIoT untuk solusi IT
Jangan biarkan PLC Anda menanggung seluruh beban!
Dapatkan paket startup untuk koneksi IIoT yang mudah sekarang!
PLC telah menjadi andalan otomatisasi sejak tahun 1970-an dan digunakan untuk mengontrol peralatan otomatis di industri. Dengan munculnya teknologi Ethernet dan aplikasi IIoT, PLC harus mengirim semakin banyak informasi yang belum tentu digunakan untuk kontrol mesin.
PLC hanya menggunakan 5% dari informasi sensor. Ukuran data dari informasi ini dalam byte dan waktu siklus dalam milidetik. Tetapi bagaimana jika kami dapat memungkinkan sensor Anda berkomunikasi langsung ke sistem SCADA, MES, ERP, dan CMMS Anda tanpa intervensi PLC, dan masih mengirim informasi ke PLC untuk kontrol mesin?
Hal ini kini dimungkinkan dengan jalur Y dari ifm. Master IO-Link kami memiliki port IIoT terpisah dengan alamat IP khusus untuk infrastruktur IT tanpa memengaruhi sisi kontrol mesin pada sistem. Pendekatan unik ini memungkinkan Anda untuk mengirim informasi dan data secara langsung ke titik yang diperlukan.
HMI, komputer visualisasi, server, PC, dan lainnya, menggunakan 95% dari informasi sensor. Ukuran data dalam MB dan waktu siklus dalam detik.