- Sensor kapasitif menurut aplikasi
- Otomatisasi pabrik
Otomatisasi pabrik
Sensor | Casing | Desain kelistrikan | Jangkauan pendeteksian | Desain mekanis | Hal yang perlu dipertimbangkan |
---|---|---|---|---|---|
M12 | • DC PNP • DC NPN |
hingga 12 mm | • Casing baja tahan karat • Permukaan PEEK |
|
|
M18 | • DC PNP • DC NPN • AC/DC |
hingga 30 mm | • Casing plastik • Permukaan plastik |
|
|
M30 | • DC PNP • DC NPN • AC/DC |
hingga 40 mm | • Casing baja tahan karat • Casing plastik • Permukaan plastik |
|
|
KQ5 |
20 x 7 x 48 mm | • DC PNP | Pemasangan non-flush, 12 mm | Untuk memudahkan pemasangan dengan adaptor pemasangan dan pengikat kabel |
|
KQ6 |
20 x 14 x 48 mm | • DC PNP • DC NPN |
Pemasangan non-flush, 12 mm | Untuk memudahkan pemasangan dengan adaptor pemasangan dan pengikat kabel |
|
250 x 28 x 16,7 mm | • DC PNP • DC NPN |
Rentang pengukuran ketinggian 200 mm |
Tiga sensor ketinggian titik dalam satu unit |
|
|
AC/DC |
Berbagai casing bulat dan persegi panjang | • AC/DC | hingga 60 mm | • Casing plastik • Permukaan plastik |
|