• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Sensor kapasitif menurut aplikasi
  2. Inovasi produk

Sensor sentuh kapasitif yang dirancang tahan lama

Sensor sentuh digunakan dalam berbagai aplikasi, dari membuka atau menutup gerbang hingga mereset sistem setelah terhenti. Sensor sentuh Eternity bisa membuat operasi pabrik dan mesin lebih mudah berkat berbagai fiturnya yang serbaguna:

  • LED RGB pada sensor sentuh memberikan informasi mengenai kondisi pabrik. Tersedia hingga lima warna yang dapat diatur melalui IO-Link.
  • Sensor sentuh KTE seri baru juga dilengkapi lampu sinyal KTV dengan desain yang sama dan memiliki <i>interface</i> pengguna yang seragam.
  • Berkat fungsi deteksi jari yang presisi, sensor sentuh dapat dioperasikan secara intuitif hanya dengan sentuhan ringan dan meningkatkan aspek ergonomis di tempat kerja.
  • Sensitivitas sensor bisa disesuaikan dengan kondisi lingkungan sehingga efektif untuk mencegah percikan air atau endapan.

Sensor sentuh kapasitif secara detail

Kelebihan produk KTE dan KTV

Mur yang dirancang khusus untuk pemasangan manual dengan mudah
Desain mahkota yang dirancang secara khusus memungkinkan mur dikencangkan dengan kuat menggunakan tangan atau jari bahkan di ruang terbatas.

Pencegah endapan atau percikan air
Sensitivitas permukaan pendeteksian bisa disesuaikan dengan kondisi lingkungan untuk mencegah endapan atau percikan air yang bisa memicu operasi peralihan yang salah.

Pengaturan sensitivitas sesuai aplikasi
Sensor bisa dikonfigurasi untuk operasi dengan atau tanpa sarung tangan.

Bekerja dengan ergonomis
Fungsi identifikasi jari kapasitif memungkinkan pengaktifan tanpa perlu dorongan atau tekanan. Sensor bisa dioperasikan lewat sentuhan ringan dengan jari, sehingga meringankan beban pada jari dan pergelangan tangan.

Dapat dikustomisasi untuk berbagai aplikasi
Warna sensor dan lampu yang dapat disesuaikan, serta <i>disc</i> simbol yang bisa saling dipertukarkan menawarkan fleksibilitas maksimal dan memungkinkan penetapan fungsi yang tidak ambigu dalam berbagai macam aplikasi.

Mudah dibersihkan
Sensor mudah dibersihkan berkat permukaannya yang halus. Sensor ini dirancang tahan lama berkat peralihan yang bebas aus dan <i>casing</i> dengan segel kedap.

Satu sensor untuk semua aplikasi!
Sensor dapat diatur sebagai <i>switch</i>, tombol, atau <i>switch</i> kait.

Kontrol sensor sentuh secara manual


Kontrol <i>input</i> digital seperti animasi yang dapat diklik

Animasi ini menunjukkan bagaimana <i>input</i> digital pada sensor sentuh KTE bisa dikontrol tanpa IO-Link, misalnya dengan menggunakan kabel Y EVC847 dan EVC848:
Jika sensor sentuh 2 dan 3 diklik, <i>output</i>-nya diatur untuk mengontrol perubahan warna pada sensor sentuh 1. Jika "sensor master" 1 diklik, sinyal yang ada di <i>input</i> akan ditimpa.

Koneksi sistem untuk sensor sentuh

Tanya-jawab tentang sensor sentuh kapasitif

Produk