• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Sensor kapasitif menurut aplikasi
  2. Tahan bahan kimia

Sensor kapasitif yang tahan terhadap bahan kimia

Sensor Casing Desain kelistrikan Jangkauan pendeteksian Desain mekanis Hal yang perlu dipertimbangkan


KF

M12

• DC PNP
• DC NPN

hingga 12 mm
  • Casing baja tahan karat
  • Permukaan PEEK
  • Ketahanan terhadap noise tinggi
  • Tersedia versi flush dan non-flush
  • Penyesuaian potensiometer


KG

M18 • DC PNP
• DCNPN
hingga 8 mm
  • Casing plastik PP yang tahan
  • Ketahanan terhadap noise tinggi
  • Fungsi output terbuka seperti biasanya/tertutup seperti biasanya yang dapat diprogram
  • Indikasi status peralihan yang terlihat jelas melalui ring LED