AS-i CompactM8モジュール: バラエティ豊富、省スペース
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-industrial-communication-ac_e74000-2240x1260-01.jpg?v=1348146758)
- 安全なecolink接続がO-リングを破壊から保護
- 限られたスペース向けの小型かつ薄型形状
- AS-iまたはAUX経由で出力に給電
- 完全充填により衝撃および振動耐性
非常に小型で多くの設置オプション
CompactM8製品ファミリーは、納得の薄型でスリムなデザインです。 そのため、このモジュールはロボティクス、ハンドリングおよび組立テクノロジーに理想的です。 AS-iテクノロジー、追加のAUX出力を備え、パッシブバージョンとして利用可能です。 モジュールは2つの固定穴で前面または側面から取付けます。 オプションのアクセサリーにより、DINレールへの取付けも可能です。
機械的エンドストップで簡単取付け
ecolink技術が取付けの誤りを予防します。 内蔵の機械式のエンドストップが、M8ソケットのO-リングを破壊から保護します。 そのため、高価な締付けトルク工具を使わず、モジュールの機能と浸入耐性を損なうことなく、迅速かつ安全な取付けが可能です。
フィールドで使用可能な高い保護構造
モジュールはIP 65、67、68の高い保護構造で、過酷な産業環境での使用に関するすべての要件を満たします。 そのためフィールドでプロセスの近くに直接取付けられます。 センサー/アクチュエーターと制御盤が離れていません。
軽量で頑丈
CompactM8モジュールは、M8ソケットエリアで幅わずか30 mm、高さ17 mmと小型で、特に省スペースに作られています。 そのため、ハンドリングエリアや組立エリア、またはロボットアームへの取付けに関しては第1候補です。 その他のメリット: 完全充填により、高度の衝撃および振動耐性が保証されます。
多くのアプリケーションの可能性
AS-iモジュールは前面のM12プラグからアドレス設定します。 モジュールは標準接続ケーブルを使用して、アドレス設定ユニットに接続できます。 M8モジュールは、丸ケーブル接続付きのパッシブスプリッターボックス、M12(8極)、M16(14極)、およびAS-iバージョンが利用可能です。
エラーを簡単に特定
モジュール上のFAULT LEDにより、エラーの位置を簡単に特定できます。 LEDが赤で点滅して、ペリフェラルエラーを知らせ、例えばセンサー電源の短絡などを示します。 LEDが赤く点灯する場合は、通信エラーを示します。