You probably do not come from: Japan. If necessary, change to:United States
  1. 製品ニュース
  2. センサ
  3. PQ Cube 新型圧力センサ

PQ Cube 新型圧力センサ

丈夫な設計

PQ Cubeは、真空グリッパ等の空気圧アプリケーションに最適な丈夫さを備えています。保護構造IP65、真鍮ソケットと埃・汚れに強い高精度な測定セルを内蔵し、過酷な産業環境で長期間ご使用いただけます。

TFTディスプレイ:便利なデータ表示機能

使いやすさも追求: 1" TFTディスプレイに圧力値を数字とグラフで分かりやすく表示。9言語対応のセットアップウィザードで設定をサポートします。