- アプリケーション別圧力センサ
- ニュース
- PQ圧力センサ
真空・空圧用途向け圧力センサ
PQ Cubeは、吸着搬送機器をはじめ空気圧を扱う幅広い産業用途に最適な圧力センサです。真空搬送やメンテナンスユニットなどのアプリケーションに、PQ Cubeは優れた性能を長期間発揮します。
その他にも、さまざまな機能を搭載しています。プロセス値を多彩なレイアウトで見やすく表示する1”ディスプレイと、スイッチポイントが分かりやすいLED。素早く簡単にセットアップできるインストールウィザードなど、きっとご満足いただけます。
PQ Cubeの詳細
PQ Cubeのメリット
幅広い用途
PQ Cubeは、使用実績の豊富な測定セルを内蔵し、メンテナンスユニット・真空吸着搬送・シリンダ圧監視など、空気圧を扱う幅広い用途に最適です。
フルグラフィック 1” TFTディスプレイとスイッチポイント表示LED
ディスプレイに表示されるプロセス値・スイッチポイントや、IO-Linkのさまざまな情報が一目で読み取れます。表示のレイアウトと赤/緑の画面色は設定できます。
バーチャル操作でPQを体験
製品画像をクリックすると、ディスプレイとインストールウィザードの操作をお試しいただけます。尚、実際の製品とは異なりすべての機能には対応していません。何卒ご了承ください。
メニュー・インストールウィザードを開く/内容の確定 | |
メニューナビゲーション | |
戻る |
アプリケーション
圧縮空気の管理
空気圧機器の機能を維持して使用寿命を向上させるためには、圧縮空気の管理が欠かせません。精巧な取付コンセプトにより、メンテナンスユニットに継手不要で圧力センサを取付けられ、理想的な圧縮空気の管理が実現します。
フルグラフィック1" ディスプレイで、規定の範囲からプロセス値が外れていないか常に監視できます。
システム圧の監視と測定
PQ Cubeは、工場の正常な稼働を高い信頼性で監視し、-0.1~1.6 MPaの測定範囲で標準仕様のコンプレッサの吐出圧力に対応します。
センサの設定とセットアップは、3つのボタン操作による直感的なメニューナビゲーションに従って素早く簡単にできます。セットアップ用のインストールウィザードは、9言語対応です。
ロボットアームの真空吸着装置
高速で方向転換する吸着搬送機器のアプリケーションに、PQ Cubeは優れた耐久性で安定した動作を維持します。また、赤/緑の表示色の変化により、プロセス値を一目で把握できます。これにより、物体が正しく把持されているかをすぐ確認できます.
センサは壁面・DINレール・パネルに取付けが可能です。
IO-Linkによる付加価値
- プロセスの詳細を把握
現在の圧力に加え、IO-Linkの非周期通信によりセンサの内部温度と媒体温度も出力します。これにより、プロセスの「見える化」がいつでも簡単に実現します。 - プロセス値・イベント履歴のログ管理機能とテスト機能
プロセス値の表示・記録に加え、IO-Link機能によりイベント履歴の保存とシミュレーションができます。また、初回動作開始からの合計動作時間・過圧発生イベントの回数・出力のスイッチングサイクルをカウントします。 - 非シールドコネクタ接続で通信データの損失がない
IO-Link通信は、信号変換時のロスがなく電磁ノイズ等の外部の影響を受けないため、確実にデータを伝送できます。 - リモートや現場で柔軟設定
IO-Link通信でリモートから、また現場で本体ボタンを操作して素早く簡単に圧力センサを設定できます。