ecolink M12接続フィールドモジュール
厳しいアプリケーション要求に応える耐久性
特殊仕様のPA樹脂ハウジングとステンレスの接続部がIP69Kの高い防水・防塵性を確保し、強力な洗浄を高頻度で行う食品・飲料製造などの環境で長期間耐久性を発揮します。完全樹脂封止のモジュールは衝撃や振動に強く、ecolink M12 コネクタにより長期間緩まずしっかりと接続でき、安心してお使いいただけます。接続性能:ecolinkコネクタは、産業仕様の標準M12接続に対応します。モジュールの最大防水・防塵性能は、ifmのecolinkコネクタに接続する場合に限り保証されます。
各タイプの特長
パッシブ型分配器
パッシブ型分配器は、AS-iとIO-Linkのネットワークを効率的に省配線化します。分配器を使い、バルブヘッド・バルブアクチュエータ用センサ・モータコントローラ・IO-Linkマスタなどの複数の機器と接続して電圧供給を行うことができます。短絡や過電流が検出されると、赤のLEDが点灯して通知します。異常の発生がすぐに分かるため、早期にインフラ・アクチュエータや設備全体に影響する不良や損傷を抑制できます。
I/Oモジュール
デジタルI/Oモジュールは、センサとアクチュエータをAS-i通信でコントローラに接続します。従来のモジュールのようなAS-i専用の圧接フラットケーブルが必要なく、M12ケーブルを使ってI/OポートをAS-iに接続します。そのため、ウェットエリアの要求に適合しながら手軽に使用できます。