- アプリケーション別圧力センサ
- ニュース
- 産業用圧力センサPL
産業アプリケーション用埋込式圧力センサ
接着剤、糊、シール材などの粘性媒体が、正確な高圧のパイプを通って運ばれる場合には必ず、コンパクトなG1/2圧力トランスミッタが理想的な選択肢です。
各部をクリックするとPL15の詳しい機能をご覧いただけます。
「PL15は埋込取付でデッドスペースがなく、媒体が付着しません。塗料やすすぎ水が残らないので、塗料の品質を劣化させません。」
メンテナンスマネージャー -Relius Farbenwerke GmbH
「PL15は外形が小さく、測定ポイントの周辺にスペースを空けておく必要がないため、プラントの省スペース化が可能で、センサの取付け・取外しが簡単です。」
Riko Slodowitz - ABEL GmbHジュニアプロダクトマネージャー
「IO-Linkにより、常に正確な圧力データが損なわれずに制御システムまで伝送されます。また、温度を出力できるので測定ポイントを追加する必要がありません。」
Maximilian Meurer - EnviroFALK GmbH測定制御エンジニア
- グルー・接着剤・泡等の高粘度媒体の吹付け
- スノーガン:埋込式のため高圧循環水が残らず排出されプロセス接続部が凍結しない
- 部品洗浄システム:埋込式のPL15が屑・泡等による圧力流路の詰まりを防止
- 水処理等の固形物を含む媒体用途
システム接続
シーリングコンセプト
センサの取付方法に合わせた柔軟なシーリング
- 従来の溶接アダプタの場合
PLセンサは、Oリングと組合わせることで耐圧60 MPaまでのシーリングエッジに取り付けることができます。圧力が6 MPaを超える場合は、外装と媒体接続部とのシールが使用されます。 - ifm溶接アダプタE30509の場合
ifmの溶接アダプタを使用する場合は、メタルシールによりセンサ端部とシーリングエッジが直接封止されます。このため、高圧下で塗料やラッカー等の液体媒体が測定ねじ部に侵入・付着せず、後工程での媒体の混入/汚染を防ぐことができます。 - ブロックや配管への取付の場合
G½規格のねじ穴に取付ける場合は、ハウジングとプロセス接続の間にシールを挿入します。
IO-Linkによる付加価値
デジタル通信により変換ロスがなく、信号品質が磁界等の外部の影響を受けません。
圧力カーブを連続監視し、常にプロセスを見守ります。トランスミッタは媒体の温度も伝送するため、測定ポイントを増やす必要がありません。
IO-Linkにより、素早く簡単に圧力センサを設定できます。