タンクやサイロ、液体でもバルク材、または個別の物体でも、超音波を使用する汎用レベルおよび距離測定は、確実で正確です。当社の製品一覧は、すべてのアプリケーションに適したソリューションを提供します。
洗浄剤も、水蒸気や劇性のある化学薬品蒸気も:フルメタルセンサはこれらすべての課題に耐えます。
当社の長距離超音波センサなら、最大8メートルまでの物体を確実に検出します。これにより、たとえば大型タンクのレベル検出が容易になります。
このセンサは、最大2.2メートルの距離ですべてを視界にとらえます。短い距離や重度の汚れがあっても機能します。
スペースが限られたところで超音波センサを使用しますか?当社のM18 Cube外装なら問題ありません。
超音波センサの製品詳細、またはアプリケーションで効果的に使用する方法に関するご質問・ご相談、お客様の要件に応じて、戦略的ご相談から個々のソフトウェアの開発、ハードウェアソリューションと高度なサービスへの実装に、弊社の専門家よりお答えしています。