You probably do not come from: Japan. If necessary, change to:United States
  1. 超音波センサー
  2. 製品一覧
  3. コンパクト設計

コンパクトなM18 Cubeタイプ

ifmのコンパクトなM18 Cubeタイプの超音波センサは、特に狭い不感帯、長距離検出、高い分解能を提供します。Cubeタイプは、設置スペースの限られたアプリケーションでの使用向けに設計されています。横方向M18ねじと下向きのコネクタにより、このタイプは搬送アプリケーションに理想的です。

主な特長:

  • M18 Cube外装
  • 狭い不感帯
  • 距離は最大1.2 m
  • 振動する音響変換器がホコリの蓄積を軽減
  • デジタルまたはアナログ測定値出力
  • 非接触で連続的な距離測定

IO-Linkによる付加価値:

  • 簡単なパラメータ設定
  • ミリメートル単位の精度で測定値を伝送
  • 診断機能:動作時間カウンタやエコー品質など

製品を選択