過酷な環境向けの堅牢なフルメタル超音波センサ
汎用性 信頼性と汎用性:レベル測定と物体検出に使用可能。 |
|
高い耐性 IP69Kとハイグレードステンレス製外装により、外的要因に耐性があります。メンテナンスフリーです。 |
|
優れた性能 困難な対象物も2.5メートルの距離まで非接触で検出可能。 |
|
連続的なプロセス概要 連続的な距離測定により、透明性を最大化し、必要に応じて迅速に対応可能。 |
媒体と直接接触することがなくても、激性のある霧や煙がセンサの機能と寿命に大きく影響することがあります。標準センサのセンサ表面は保護されていないため、洗浄剤やクーラント、潤滑剤などの媒体への接触に対し影響を受けやすいです。フルメタル超音波センサは、ステンレス製外装で構成されているため、あらゆる影響から保護されています。コネクタもハイグレードステンレス製です。そのため、センサは外部の影響に耐性があり、製品寿命が延長されます。
センサはIO-Linkインターフェースを備え、距離値に加えて、他のパラメータや診断データを便利に設定して読取ることができます。
IO-Linkによる付加価値:
- 音波ビームはアプリケーションに合わせて調整可能
- 簡単なパラメータ設定
- ミリメートル単位の精度で測定値を伝送
- 診断機能:動作時間カウンタやエコー品質など
レベル測定用フルメタル超音波センサ
食品製造における洗浄の課題
- 高圧と蒸気洗浄による損傷
- 洗浄剤によるセンサシールの溶解
- 接続箇所が弱点
フルメタル超音波センサの利点
- 全体がIP 69Kのハイグレードステンレス外装なので、高圧と蒸気洗浄から信頼性高く保護します
- 堅牢なステンレス製のセンサヘッドは、激性のある洗浄材に耐性
- ステンレスプラグはあらゆる外部の影響に耐性
ベルトコンベヤ上の物体検出
化学薬品、オイル、ガスに対する課題
- 検出ゾーンが小さすぎたり、物体の特性(構造、色)が難しかったりして、結果が信頼できない
- 洗浄工程後、湿度が高いことによる機能低下
- 表面が粗いためにセンサに堆積物が生じて不衛生
- オイルや化学薬品の影響によるセンサの内部や表面の損傷
フルメタル超音波センサの利点
- 広い検出ゾーンで確実な物体検出が可能
- IP 69Kのハイグレードステンレス外装で、
湿度、高圧、蒸気洗浄からしっかりと保護 - 化学薬品などの液体の侵入
- なめらかなステンレス製メンブレンで堆積物が生じない