O3M 3Dスマートセンサ - ターゲットと距離
PMDテクノロジの機能原理は、タイムオブフライト(ToF)に基づいています。シーンは目に見えない変調赤外線光で照射され、反射光がセンサに戻ります。
超遠距離まで
通常の環境で最長35 m、反射物体で最長50 mで、汎用的に使用できます。PMDチップの各ピクセルが、伝送信号と受信信号の間の位相のシフトから、シーンまでの距離を判断します。
外乱光抑制
組込みの背景照明アクティブ抑制により、画像センサが外乱光によって飽和することを、ほぼ完全に予防します。つまり、PMD 3Dセンサは最高120 klxの明るい日光でも動作できます。