- O3M 3Dスマートセンサー – 概要
- テクノロジー
O3M 3Dスマートセンサ - テクノロジー
PMDタイムオブフライトテクノロジー
PMD(photonic mixing device)タイムオブフライトテクノロジーは、画像を1度キャプチャーするだけで、被写体ブレのない3次元シーンと物体を確実に検出します。シーンは目に見えない変調赤外線光で照射され、反射光がセンサに戻ります。
高性能測定システム
特許取得のPMDテクノロジーにより、反射率の異なる材質でも繰返し精度の高い測定データを得られます。この多相測定システムは、埃や水ミストの形成によって生じる干渉も検出します。
洗練されたアルゴリズム
自動車セクタで高度に開発されたアルゴリズムと、最高50フレーム/秒のフレームレートにより、センサは迅速で信頼性の高い3D情報の計算が可能です。特別に変調された赤外線により、強度の異なる反射性物体でも一貫して高い認識率を達成します。そのすべてが、わずか40 msの応答時間で得られます。
内蔵の診断機能
J1939によるCANまたはCANopenと、Fast Ethernetなどのインターフェースが標準で内蔵されています。センサからIRシステム照明ユニットまでの自己診断機能が、システム状態を常に監視します。