- RFID認証システム
- HFシステム13.56 MHz
HFシステム13.56 MHz(CANopen / CAN J1939)
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/rfid/ifm-rfid-hf-system-13-56-mhz-stage.jpg?v=-318568595)
建機・特装車での識別
インターフェース:
CANopen / CAN J1939
内蔵:
アンテナ、増幅器およびCANopen / CAN J1939インターフェースが1つのコンパクトなM18またはM30外装に収められています。
周囲の影響を受けにくい:
-40℃~85 °Cと広い温度範囲。
認証 :
e1タイプ認証。
堅牢性:
IP 67およびIP 69K、EN60068-2-27準拠の耐衝撃性、EN60068-2-64準拠の対振動性で、屋外での使用に最適。
互換性:
CANopenまたはJ1939プロトコル、ifm ecomatmobileコントローラーとの使用に最適。
建機・特装車での使用に適したコンパクトなRFIDユニット
CANopenまたはCAN J1939インターフェースを備えた堅牢なコンパクトRFIDユニット。農業機械、公共車輌、および建設機械の認証タスク向けに開発されています。
さまざまなアタッチメントを自動的に検出し、コントローラーの対応設定を構成します。
自動識別は、ユーザー固有のシステムセットアップ設定を簡素化します。特定機械のセットアップ実行時間をコントローラーが自動的に検出し、保守間隔、稼働時間情報を自動的に生成し保存します。ダウンタイムを最低限に抑え、生産性を向上。
取付け用具や工具の認証。 これにより、動作時間やメンテナンス間隔の検出および評価ができます。
完全性チェック:
対応する取付け用具上のさまざまな工具の存在を検出します。
さまざまな取付け用具を検出します。 コントローラーと動作デバイスのアプリケーションパラメータは自動的に調整されます。