You probably do not come from: Japan. If necessary, change to:United States
  1. IO-Linkの利点
  2. システム統合
  3. IIoT接続

ITソリューション向けのIIoT接続

PLCのみに負荷を負わせないでください!

スタートアップパッケージを入手して簡単なIIoT接続を今すぐ始めましょう!

PLCは1970年代以来、オートメーションの主力で、産業用自動化機器の制御に使用されます。 Ethernet技術とIIoTアプリケーションの到来とともに、PLCは、必ずしも機械の制御に使用されるわけではない情報を、ますます多量に伝送しなければなりませんでした。

PLCはセンサ情報のわずか5%しか使用しません。 この情報のデータサイズはバイト単位で、サイクル時間はms単位です。 しかしセンサが、PLCの介入なしで直接SCADA, MES, ERP、CMMSシステムと通信でき、機械制御用の情報は依然としてPLCに送信できたらどうでしょうか。

ifmのYパスにより、これが可能になりました。 当社のIO-Linkマスタには、システムの機械制御側に影響しない、ITインフラ用の専用のIPアドレスを持つ独立したIIoTポートがあります。 このユニークなアプローチにより、情報とデータを必要なところに直接送信できます。

HMI、表示コンピュータ、サーバ、PC等はセンサ情報の95%を使用します。 データサイズはMB規模でサイクル時間は秒単位です。