You probably do not come from: Japan. If necessary, change to:United States

品質と効率を高める導電率センサ

Gruppenfoto LDL-Familie

導電率は、物質中の電流の流れやすさを表す指標です。品質を管理する重要な測定パラメータとして、導電率は水処理や食品・飲料製造業等の幅広い分野で使われています。例えば、導電率はCIPプロセスの最適化や超純水の水質の監視に活用されています。また、媒体の界面検出にも導電率が使われています。

トピック

製品メリット

コンパクトでさまざまな診断機能を内蔵
LDLシリーズ導電率センサは、コンパクトなボディに診断・測定の各種機能を内蔵。制御盤内で場所を取らず、省配線化が実現します。また、測定機器と診断機器を接続するための通信ケーブルが不要なので、コストを節約できます。
接続ミスが起こらない
標準M12コネクタ接続により、異物や水分の侵入を防ぎハイジェニックの厳しい要求にも適合します。また、端子接続のような接続ミスが起こりません。
ハイジェニック・産業環境向けの高い耐久性
完全溶接ハウジングのステンレス製タイプは、保護構造IP69Kの防水・防塵性を備え、経年劣化するシールがなくハイジェニックのアプリケーションに最適です。PP樹脂製タイプは、金属が腐食する可能性のあるアプリケーションに最適です。海水にさらされる塩分環境などで安心して使えます。
各種アダプタ対応で柔軟に接続
さまざまな種類のアダプタが使えて、簡単に取付けられ、後付けも可能です。また、G 1/2接続によるDN25以上の小径管にも対応しています。
IO-Linkでプラグ&プレイ
LDLセンサは、開封後接続するだけですぐに使用できます。設定の手間がなく、導電率を正確に測定します。
工場校正証明書を無料発行
すべてのLDL導電率センサには工場証明書が含まれています。センサのシリアル番号を入力してifmのウェブサイトから無料でダウンロードできます。

システム構成

ifmの導電率センサ

LDL100

LDL100は界面検出に最適なセンサです。食品産業などで重要な、媒体の液相の違いを区別することができます。LDL100を使い、洗浄プロセスで配管内の洗剤・すすぎ水・製品を導電率値の違いにより区別し、簡単・確実に媒体を検出します。これにより、プロセスの状態が常に把握できます。

LDL2xx

LDL2xx導電率センサは、CIP洗浄の監視や工業部品洗浄の洗剤投入に最適なソリューションです。このセンサは測定範囲が広く、100µS/cm以上の導電率を高い精度で測定できます。

LDL101

LDL101導電率センサは、製品品質やプロセス信頼性に水の純度が大きく影響するアプリケーションに適しています。このセンサは、導電率が0.04µS/cm以上の水を検出します。そのため、さまざまな純度レベルの純水を取り扱うろ過のアプリケーションに最適です。水処理・工業部品洗浄や、冷却水供給システム等の重要設備のアプリケーションに対応できます。

LDL400

LDL400は、金属が腐食する可能性のあるアプリケーションに最適です。例えば、塩水や海水などの塩分環境がこれに該当します。測定範囲が100~200万µS/cmと幅広いため、さまざまなアプリケーションに対応します。特に、水処理プロセス全般でご使用いただけます。DNV船級認証によるEU ROの相互承認・型式承認を取得し、厳しい海事要求にも適合します。

各アプリケーションの導電率

導電率センサの選定:各導電率センサの測定範囲

導電率センサの使用事例

センサを導入したお客さまの感想と幅広いアプリケーションで付加価値をもたらす使用事例をご覧ください。

IO-Linkによる付加価値

  • アナログ・デジタル間の変換エラーがなく正確に測定値を伝送
  • 導電率と温度を測定: 2つの値を1点で測定
    •測定ポイントを削減
    • 導入費用を削減
  • 測定分解能が高くスケーリングが不要
  • 品質を監視:
    • デバイスの状態を常に表示
    • 稼働時間を記録
    • 導電率と温度の最小・最大値を記録
  • 設定情報をIO-Linkマスタから自動で読取・コピーできセンサ交換が簡単

知っておきたい

従来のアナログ出力では、広い測定範囲を4~20mAにスケーリングします。その結果、導電率のわずかな変化を直接検出できないことがあります。このため、すすぎ水や製品中の薬品の残液が検知されず、最悪の場合は製品リコールにつながることもあります。一方、IO-Linkは測定対象の導電率の範囲に合わせて分解能を調整するため、常に高い精度が確保されます。

IO-Linkとアナログ信号の分解能(µS/cm)

測定範囲
[µS/cm]
IO-Linkの分解能 PLCアナログカードの場合
LDL100 * LDL101 LDL200 LDL400
< 10 0.001 0.003
< 100 0.01 0.03
< 1,000 1 0.1 1 1 0.3
< 10,000 1 1 1 3
< 100,000 10 10 10 25
< 500,000 100 100 122
< 1,000,000 100 100 244
< 2,000,000 100 488

* LDL100の測定範囲は15000µS/cmまで

導電率センサの取付