新しい汎用性:任意のパイプサイズの導電率測定
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/sps/p_fr_wh_w_900_0009.jpg?v=867315488)
- 一般的な接続サイズG 1/2およびG 1のバージョン
- 小型パイプ(DN25以上)でも効率的なCIP監視
- 取付けと試運転が容易
- 測定値の損失のないデジタル伝送
あらゆるスケールのCIP監視に
LDL2xxグループの導電率センサは、一般的なサイズのG 1およびG 1/2のさまざまな媒体接続部により、DN25以上のあらゆるパイプサイズ向けに適切なCIP監視ソリューションを提供します。コストのかかるパイプ拡張や障害物は不要です。
コンパクト設計で取付けが容易
コンパクト設計と組込みの増幅器により、導電率センサはシステム配管に柔軟に設置できます。下流に取り付ける追加のハードウェアは不要です。標準のM12コネクタ接続により、配線が簡単です。