- アプリケーション別セーフティライトカーテンおよびグリッド
- ブランキング
ブランキング
センサタイプ | 保護構造 | 分解能 | 保護対象の高さ/幅 | 考慮すべき点 |
---|---|---|---|---|
• Type 4 • SIL 3 • SIL cl 3 • PL e |
• 14 mm • 20mm • 40 mm |
610~1210 mm/最大18 m |
• Type 4の保護をType 2の価格で • セーフティ回路に影響することなく、最高3つの連続ビームを遮断可能 • 範囲とモードは配線により選択可能 |
センサタイプ | 保護構造 | 分解能 | 保護対象の高さ/幅 | 考慮すべき点 |
---|---|---|---|---|
• Type 4 • SIL 3 • SIL cl 3 • PL e |
• 14 mm • 20mm • 40 mm |
610~1210 mm/最大18 m |
• Type 4の保護をType 2の価格で • セーフティ回路に影響することなく、最高3つの連続ビームを遮断可能 • 範囲とモードは配線により選択可能 |