手の保護
センサタイプ | 保護構造 | 分解能 | 保護対象の高さ/幅 | 考慮すべき点 |
---|---|---|---|---|
• Type 2 • SIL 1 • SIL cl 1 • PL c • Type 4 • SIL 3 • SIL cl 3 • PL e |
30 mm | 160~1510 mm/最大12 m | • コンパクトな外装形状 • 範囲とモードは配線により設定可能 •幅が大きいものもあります • 標準およびミューティングリレーを利用可能 |
|
• Type 2 • SIL 1 • SIL cl 1 • PL c • Type 4 • SIL 3 • SIL cl 3 • PL e |
30 mm | 160~1810 mm/最大15 m | • 組立て済みØ55 mmアクリル外装 • 内蔵ヒータで結露を防止 • 筐体保護 IP69K • 範囲とモードは配線により設定可能 • 標準およびミュートリレーを利用可能 |