• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. アプリケーション別セーフティライトカーテンおよびグリッド
  2. ブランキング

ブランキング

センサタイプ 保護構造 分解能 保護対象の高さ/幅 考慮すべき点

フローティングブランキングライトカーテン

• Type 4
• SIL 3
• SIL cl 3
• PL e
• 14 mm
• 20mm
• 40 mm
610~1210 mm/最大18 m
• Type 4の保護をType 2の価格で
• セーフティ回路に影響することなく、最高3つの連続ビームを遮断可能
• 範囲とモードは配線により選択可能