• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. アプリケーション別セーフティライトカーテンおよびグリッド
  2. 身体の保護

身体の保護

センサタイプ 保護構造 分解能 保護対象の高さ/幅 考慮すべき点

産業オートメーションライトグリッド

• Type 2
• SIL 1
• SIL cl 1
• PL c

• Type 4
• SIL 3
• SIL cl 3
• PL e
• 500 mm(2ビーム)
• 400 mm(3ビーム)
• 300 mm(4ビーム)
510~910 mm/最大60 m
• 範囲とモードは配線により設定可能
• アクティブ/パッシブシステムあり
• 標準およびミューティングリレーを利用可能

高圧洗浄ライトグリッド

• Type 2
• SIL 1
• SIL cl 1
• PL c

• Type 4
• SIL 3
• SIL cl 3
• PL e
• 500 mm(2ビーム)
• 400 mm(3ビーム)
• 300 mm(4ビーム)
510~910 mm/最大15 m • 組立て済みØ55 mmアクリル外装
• 内蔵ヒータで結露を防止
• 筐体保護 IP69K
• 範囲とモードは配線により設定可能
• 標準およびミューティングリレーを利用可能