- ifm을 한눈에
- 비전 - 사명감 - 회사 목표
비전 - 사명감 - 회사 목표
비전:
Close to you - 혁신적인 자동화 기술 및 디지털 기술을 위한 당사 고객의 첫번째 선택입니다.
자동화 기술을 통해 ifm 은 모든 사람들의 생활 및 근무 환경을 개선하는데 기여합니다. ifm의 제품, 서비스 및 소프트웨어는 전세계 환경을 보호하고 CO2 배출량, 에너지 그리고 자재를 감소시키는데 도움을 줍니다.
ifm의 매우 광범위한 제품 포트폴리오는 모든 관련 표준 솔루션뿐만 아니라 개별 산업의 특별한 요구사항도 고려합니다.
위치 센서 및 프로세스 센서외에도 모션 컨트롤 센서 그리고 안전 기술이 제품군에 포함됩니다. 그뿐만 아니라 ifm은 산업 이미지 처리 및 통신은 물론 식별 시스템 및 특수이동차량용 시스템 또한 제공합니다.
ifm은 혁신적인 Industry 4.0 솔루션과 해당 소프트웨어 및 클라우드 제품을 개발하여 기존 비즈니스 프로세스를 디지털 방식으로 사용할 수 있도록 하고, 지속가능한 효율성 및 비용 최적화를 위한 새롭고 포괄적인 컨트롤 옵션을 제공합니다.
사명감
우리에게 품질은 단순한 제품 이상의 것을 의미합니다. 모든 프로세스는 고객 서비스 그리고 제품 품질을 염두에 두고 디자인되었습니다. 전 세계 어디서나 각 해당 언어로 모든 고객을 개인적으로 지원합니다.
우리는 고객이 주는 피드백으로 제품의 품질을 지속적으로 개선합니다. 당사 센서는 특별한 테스트 절차를 통해 고객의 프로세스에서 우리가 약속한 것을 지킬 수 있도록 한계를 훨씬 뛰어넘는 한계상황하에서 테스트되었습니다. 또한 각 제품은 출고 전에 최종 검사를 받습니다. 이러한 약속을 진지하게 이행하고 각 카다로그 제품에 대하여 5 년 품질보증을 제공합니다.
회사 목표
다음 내용은 이미 기업철학에 설명되어 있으며, 1990년에 기록되었습니다: „ifm은 환경을 고려한 결정과 행동방식을 요구하고 장려합니다.“ 우리는 이 기본 원칙을 계속해서 마음에 새기고 미래에 확장하고자 합니다.
UN의 지속가능한 개발 목표에 대한 ifm의 기여:
우리는 지속가능한 가치 창출이 비즈니스 성공의 필수 조건이라고 생각합니다. 결국, ifm의 내구성 있는 고품질 제품은 자원 보존에 기여할 뿐만 아니라 고객 만족도 또한 높일 수 있습니다. 우리에게 있어 기후 친화적인 행동은 우리 집 문 앞에서 시작되며, 에너지 효율성 또는 재생 에너지 소스의 사용에 국한되지 않습니다. 루마니아의 첫 번째 친환경 공장 건설은 환경 친화적이고 기후 중립적인 제조 분야에서 이정표를 세웠으며, 미래의 새건물에 대한 청사진 역할을 함으로써 2030년까지 기후 중립적 운영 목표에 한 걸음 더 다가갈 수 있게 됩니다.