You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States
  1. ifm을 한눈에
  2. 전략

기업 전략과 관련된 주요 수치

모두를 위한 기술

모두를 위한 스마트 제품 개발에 명확한 초점

  • 매우 복잡한 솔루션을 재고하여 필수요소로 축소
  • 1.300개 이상의 활성화된 특허
  • 1,530명의 연구개발 직원 employees
  • 매출액의 12% 이상이 R&D에 투자됨
  • 유럽, 미국 및 아시아 개발 그리고 생산현장
  • 수상 경력에 빛나는 제품 – 간단한 조작과 혁신적인 디자인을 가진 지능형 솔루션

세계적 수준의 공급망

우리의 물류를 고객의 경쟁적 장점으로 활용

  • 전세계 165.000 고객
  • 99 %의 배송 정확도연간 137만 건의 주문
  • 고객이 요청한 날짜에 97,6%의 제품 가용성
  • 당일 배송으로 글로벌 고속 배송
  • 전세계적으로 28개 물류 센터
  • ifm 온라인 shop의 편리한 연중무휴 주문 옵션

고객 중심

고객이 경쟁 우위를 확보하고 확장할 수 있도록 지원합니다.

  • 전세계적으로 2,150 ifm 영업 엔지니어지원
  • ifm 어플리케이션 전문가의 온라인 및 현장 기술 지원
  • 전 세계 145개국 이상에서 ifm의 고객은 독립적인 영업회사 또는 무역 파트너의 지원을 받고 있습니다
  • Industry 4.0 분야에서의 포괄적인 컨설팅 - 제품, 서비스, 소프트웨어
  • 다양한 산업에 대한 전문 지식

신뢰할 수 있는 공동작업

동료, 고객 및 파트너와의 긴밀한 접촉을 통해 전 세계적으로 신뢰관계 구축

  • ifm 제품 5년 보증
  • SMETA에 따른 윤리적 무역 인증
  • DIN ISO 9001, DIN ISO 14001, ISO 27001에 따른 모든 생산현장의 인증서
  • ATEX 인증, EHEDG, FDA, Ecolab, EN 62061, EN ISO 13849-1, E1 타입 인증서 및 기타 국가 및 국제 인증서