• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 지속가능성
  2. 환경

생태학 - 환경에 대한 책임

철학

ifm 철학에서 천연자원의 신중한 사용에 대한 입장이 명확하게 공식화되어 있습니다. 우리는 비즈니스 파트너뿐만 아니라 회사에서도 환경을 생각하는 결정과 행동을 요구하고 장려합니다.

환경 정책

ifm electronic gmbh 의 환경 정책은 기업철학에 기반합니다. 이는 당사 환경경영시스템의 기반이 되는 비전이면서 환경과 관련된 목표와 원칙의 프레임워크입니다. 우리의 행동은 법적 규제뿐만 아니라, 우리 활동의 영향과 결과에 대해 책임을 진다는 환경보호적 인식에 의해 또한 결정됩니다.

환경 관리 및 출판

사내에서 생태적 책임을 다하고 환경 보호를 지속적으로 최적화하기 위하여 당사의 환경 관리 시스템은 이미 20년 전에 설립되었고, 2020년에 DIN EN ISO 14001 및 EMAS (EU 환경 감사)에 따라 인증을 받았습니다. 당사는 매년 EMAS 표준에 따라 독일어로 환경 선언문을 발행합니다. 여기에서 환경 관리 시스템과 환경 성과, 목표 및 조치에 대한 정보를 제공합니다.

ifm의 환경 관련 주제에 대한 개요는 지속 가능성 정보 시트와  "지속가능한 사고 및 행동” 개정판에도 나와 있습니다. ifm 품질, 환경 및 직장에서의 안전 관리”가 제공됩니다. 여기에는 기업 환경 정책, 취해진 환경보호 조치 및 위험한 성분에 대한 정보가 포함됩니다.

환경 조치

ifm의 "직장에서의 안전 및 환경보호" 부서가 생긴 날짜는 1991년으로 거슬러 올라갑니다. 따라서, 우리는 많은 경험과 그에 따라 취해진 오랜시간에 걸친 환경 보호 조치의 긴 목록을 되돌아볼 수 있습니다. 예를 들어, 에너지 효율 조치의 지속적인 확장, 환경 유해 물질의 대체, 포괄적인 예방 조치 및 1993년 이후 운영 생태학적 균형의 연간 준비 등이 여기에 포함됩니다. 현재 환경 목표 및 조치는 EMAS 환경 프로그램에 명시되어 있으며, 매년 업데이트됩니다. 또한, ifm은 2030년까지 기후 중립에 전념해 왔습니다. 이러한 목적을 위해, 그룹사는 3단계 시퀀스의 "회피, 감소 및 보상"을 따르며, 직접 및 에너지 관련 배출물과 더불어 가치 체인에서 선택된 배출물 또한 고려합니다.

제품

제품의 수명은 우리에게 가장 높은 우선순위로서, 자원 소비를 감소시키고, 낭비 방지를 위한 핵심 요소입니다. 이미 제품 개발단계에서 아이디어로부터 제품 생산에 이르기까지, 경제적이고 지속 가능한 자원 사용에 특히 주의를 기울입니다. 이를 위하여 환경 관련 측면을 고려하고 관련 규정 및 해당 적용 기준을 점검합니다.

그리고: ifm 제품의 대부분은 또한 부정적인 환경 영향을 예방하거나 감소시키는데 직접적으로 기여합니다.