You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States
  1. E-모빌리티
  2. 배터리 교체 스테이션

전기 자동차용 배터리 교환 스테이션

제품 어플리케이션 및 선택 가이드

더 안전하고, 더 쉽고, 더 스마트하게

새로운 에너지 기술의 급속한 발전으로 점점 더 많은 전기 자동차가 우리 생활에 등장하고 있습니다. 한편, 신에너지 자동차 (순수 전기차, 플러그인 하이브리드, 수소 연료전지 자동차)에 대한 에너지 공급 문제가 더욱 시급해지고 있습니다.

모든 관련 당사자는 전기 자동차의 에너지 보충 문제를 안전하면서 쉽고 스마트하게 해결한다는 목표를 추구합니다. 배터리 교환 스테이션은 좋은 해결책입니다. 배터리 교환 기술을 통해 차량의 배터리 교환이 5분 이내에 완료되므로 고객의 시간이 더 절약됩니다. 통합된 표준 충전 모드를 통하여 배터리 교환 스테이션은 더욱 안전하고 제어 가능한 충전 프로세스와 최적의 배터리 성능을 보장할 수 있습니다.

산업 자동화 분야의 선도적인 전자 센서 제조업체 중 하나인 ifm은 주요 자동차 제조업체와 긴밀히 협력하고 있습니다. 고객에게 고품질의 제품을 제공하기 위해 무엇보다도 품질 원칙을 고수하고 있으며, 카다로그에 등재된 모든 제품에 대해 5년 보증을 제공합니다. "ifm- close to you"라는 슬로건에 맞게 고객과 항상 긴밀하게 소통하며, 서비스를 제공합니다!


어플리케이션

어플리케이션

차량 출입 및 안전 감지

일반적인 문제 및 기술적 어려움

차량이 배터리 교환 스테이션에 진입하면 배터리 교환 스테이션의 하단 커버 플레이트가 열리면서 배터리 로딩 및 언로딩 프로세스가 시작됩니다. 이때 다른 사람이나 동물 등이 배터리 교환 스테이션에 들어가거나 차량에 탑승한 사람이 문을 열고 내릴 경우, 배터리 교환 과정을 방해하여 이물질이 장비에 들어가므로 개인의 안전을 해치는 큰 사고로 이어질 수 있습니다. 이 경우, 이러한 문제가 발생하지 않도록 하는 것이 특히 중요합니다.

ifm 솔루션

OY 시리즈 안전 라이트 커튼

  • 최대 1.8m의 안전 보호영역
  • 사람이나 다른 물체가 배터리 교환 스테이션에 들어가는 경우, 신속하게 반응하여 중단없는 배터리 교환 프로세스를 보장할 수 있습니다.
  • 본 제품은 IEC 61496에 대한 안전 카테고리 2 및 4를 충족합니다.
  • 배터리 교환 스테이션의 다른 위치에서 사용될 수 있습니다; 다양한 길이와 해상도 사용 가능
  • 캐비닛 도어와 같은 전기 장비에 소형 안전 센서를 선택적으로 사용할 수 있습니다.

G1502S 안전 릴레이

  • 장비 작동을 신속하게 중단하여 잠재적 위험 발생을 방지할 수 있습니다.
  • 다양한 옵션 작동방식으로 최대의 유연성과 편리한 현장 작동이 보장됩니다.
  • 자체 모니터링 기능 및 단락방지 기능을 보유합니다.

휠 정위치 감지 및 차체 위치 표시

일반적인 문제 및 기술적 어려움

차량이 완전히 정차하면 슬라이딩 덮개가 바퀴를 해당 위치로 이동시킵니다. 이 시점에서 바퀴의 위치를 안정적으로 감지하는 것이 특히 중요합니다. 바퀴의 위치가 어긋난 경우, 무리하게 움직이면 차량이 손상될 수 있으며 배터리 교환 스테이션의 기계 장비 또한 손상될 수도 있습니다.

다양한 타입의 배터리 교환 스테이션에서는 또한 차량이 무겁고 대형인 경우, 기계 부품에만 의존하여 차체 위치를 신뢰성있게 조정하는 것이 어렵습니다. 이 경우, 운전자에게 신뢰할 수 있는 방향 안내를 제공하는 것이 특히 중요합니다.

ifm 솔루션

O6P7 시리즈 미러반사형 센서

  • 스팟 크기가 밀리미터 수준에 도달
  • 좁은 공간의 경우, 기존의 적색광선 포토 센서로 타이어 존재가 신뢰성있게 감지되지 않는 위치에 설치 가능
  • 간편한 설치 및 시운전을 위한 클래스 1 보호 레이저
  • 감지된 물체에 대한 거리 정보를 실시간으로 제공하는 IO-link 기능

O3R222 + OVP800, 2D/3D 카메라

  • 2D 및 3D TOF 카메라가 모두 장착된 본 디바이스는 번호판이나 기타 차량 정보를 식별하여 보관 및 녹화할 수 있으므로 배터리 교환 프로세스를 추적할 수 있습니다.
  • 3D 카메라는 차량 모델 차이로 인한 기계적 구조적 편차를 켈리브레이션하여 차량이 최적의 배터리 작동 위치를 주차하고 찾을 수 있도록 도와줍니다.
  • 센티미터 수준의 위치 정확도

셔틀 차량 위치 확인 및 배터리 정위치 식별

일반적인 문제 및 기술적 어려움

비나 눈이 오는 날에는 차량 바닥에 진흙이나 물이 묻을 수 있습니다. 배터리 교환 스테이션의 한 가지 과제는 이러한 환경에서 신뢰할 수 있는 센서 감지를 보장하는 것입니다. 동시에 추운 지역의 주변 온도는 영하 40°C까지 내려갈 수 있으므로 센서 신뢰성은 핵심적인 기술 요구사항 중 하나입니다. 또한, 배터리는 쉘 (shell) 색상이나 소재가 다양하므로 특정한 위치에 광전 제품을 통해 배치해야 합니다.

ifm 솔루션

유도형 K=1 타입 센서

  • 알루미늄 또는 기타 금속 소재의 경우, 감지 범위에 감쇠가 발생하지 않습니다.
  • IP67/IP68/IP69K 보호등급으로 진흙이나 빗물 등 열악한 환경에서도 제품을 신뢰성있게 사용할 수 있습니다.
  • -40 °C에서 85 °C의 제품 작동온도로 다양한 국가 및 지역에서 신뢰성있게 사용할 수 있습니다.
  • 다양한 재질의 배터리를 신뢰성있게 식별할 수 있습니다.

O6T/H 시리즈 직접반사형 센서

  • O6H3 시리즈는 열악한 환경에서도 센서의 안정성과 신뢰성을 보장하는 IP67/IP68/IP69K보호등급을 제공합니다.
  • 소형 하우징 디자인으로 공간이 제한된 환경에서도 사용 가능
  • 현장의 다양한 요구사항을 충족하는 다양한 옵션 측정 범위

배터리 포지셔닝 및 배터리 카트리지 측정

일반적인 문제 및 기술적 어려움

배터리는 다양한 디자인과 다양한 색상의 다양한 재질 (예: 스텐레스 스틸 또는 알루미늄)로 만들어진 하우징으로 제공됩니다. 배터리 정위치 감지 시 경사각이 큰 경우, 배터리 위치를 신뢰성있게 감지하는 것이 특히 중요합니다. 또한 셔틀 차량의 이동 중 속도 변화를 제어하기 위해 셔틀 차량의 위치가 지속적으로 업데이트되어야 합니다. 더욱이 안정적이고 비용 효율적인 솔루션이 필요합니다.

ifm 솔루션

PMD 원리에 기반한 OGD 시리즈 레이저 거리 센서

  • 소형 디자인과 다양한 설치 방법
  • 입사각이나 색상에 영향을 받지 않는 배터리 위치 정보의 안정적인 출력 및 배터리 위치의 안정적인 모니터링
  • 정확한 스위칭포인트 세팅을 위한 디스플레이와 버튼이 센서와 함께 제공
  • 현장 어플리케이션 요구사항을 충족하는 IO-Link 기능 제공
  • 안정적이고 신뢰할 수 있는 다양한 측정범위 옵션 제공

NT 시리즈 유도형 센서

  • 셔틀 차량의 포지션을 안전하게 감지
  • IP67/IP68/IP69K 보호등급으로 열악한 환경에서도 장기간 신뢰성있는 사용 가능
  • 다양한 위치의 설치 요구사항을 충족하는 다양한 배선 방법과 옵션 크기 제공
  • -40 °C에서 85 °C의 제품 작동온도로 다양한 국가 및 지역에서 신뢰성있는 사용 가능

냉각제 상태 및 내부 빗물 레벨 모니터링

일반적인 문제 및 기술적 어려움

배터리 충전 중에는 배터리 냉각 시스템을 배터리에 연결하여 배터리 내부 냉각제를 순환시키므로 충전 과정에서 전원 배터리가 일정한 온도를 유지할 수 있도록 해야 합니다. 배터리 교환 스테이션의 냉각제가 부족한 것으로 확인되면 적시에 보충해야 합니다. 동시에 잦은 배터리 교체로 인한 냉각제 부족을 방지하려면, 배터리 냉각 시 배터리 교환 스테이션의 냉각제 압력이 차량 내부의 냉각제 압력보다 높아야 합니다.

배터리 교환 스테이션의 내부 수분 축적 감지 또한 매우 중요하므로 배터리 카트리지의 빗물이 완전히 방전되었는지 확인하여 내부 전기 단락을 방지하고, 배터리 교환 스테이션에서 배터리의 안전과 신뢰성을 보장해야 합니다.

ifm 솔루션

LT 시리즈 레벨 센서

  • 냉각제 레벨을 신뢰성있개 감지합니다; 다양한 길이 옵션
  • 추가적인 온도 센서 설치 없이 액체 레벨을 지속적으로 측정하면서 냉각제 온도를 측정합니다.
  • 공간 및 설치 비용을 절감할 수 있습니다.

PN/PT 시리즈 압력 센서

  • 빠른 압력 답변을 통해 냉각제 압력 상태를 적시 피드백으로 제어합니다.

SV 시리즈 유량 센서

  • 냉각제의 흐름을 신뢰성있게 측정

LI5 시리즈 유량센서

  • 안전한 레벨 감지
  • 진흙이나 기타 접착물의 경우에도 신뢰성있는 기능
  • 다양한 길이 및 설치 액세서리 옵션 제공 가능
  • 밝은 표시등으로 센서의 작동 상태가 명확하게 표시됨

캐비닛의 온도 및 습도 모니터링 / 파워서플라이 시스템

일반적인 문제 및 기술적 어려움

배터리 교환 스테이션은 전 세계에 설치되어 사용되고 있으며, 이는 다양한 환경에서 사용할 수 있음을 의미합니다. 전기 캐비닛의 장비와 구성요소의 신뢰성있는 작동을 보장하기 위하여 캐비닛의 온도 및 습도 모니터링이 특히 중요합니다.

동시에 현장의 다양한 센서에는 24V 파워서플라이 장치가 필요합니다. 안정적이고 신뢰할 수 있는 파워서플라이 장치 및 회로 보호 구성요소는 정상적인 작동을 보장합니다.

ifm 솔루션

LDH 시리즈 온도 및 습도 센서

  • 온도와 습도를 실시간으로 모니터링하여 전기 캐비닛 내 장비의 최적 작동조건과 서비스를 보장합니다.
  • 나사 또는 가이드 레일과 M12로 쉽게 설치할 수 있습니다; 설치 후 즉시 사용 가능
  • 데이터 통신에는 아날로그 신호 또는 IO-Link가 사용됩니다.

DN 시리즈 스위치모드 파워서플라이 (SMPS)

  • 작은 크기로 설치 공간 절약
  • 높은 전기 에너지 변환 효율, 친환경 및 에너지 절약
  • 단락 및 과부하 방지 기능으로 전기적 안전 보장

DF 시리즈 전자 회로 차단기

  • 보다 효율적인 회로 안전 보장
  • 단락 발생 시, 신속하게 회로 차단
  • 또한 IO-Link를 통해 각 채널의 전류 및 전압 측정

현장 배선 및 연결 모듈

일반적인 문제 및 기술적 어려움

배터리 교환 스테이션에는 다양한 타입의 센서가 설치되어 있습니다. 센서와 다양한 신호 입력 모듈을 전기 캐비닛에 연결해야 하는 경우, 캐비닛의 배선이 복잡해지고 후속 유지보수 비용이 매우 높아질 수 있습니다. Bus 타입 배선 모듈을 사용하는 경우에도 센서 정보의 일부만 읽을 수 있습니다. 고객이 요구하는 경우, 추가 센서 정보를 읽고 기록하는 것은 어려운 일입니다.

ifm 솔루션

AL1 시리즈가 IO-Link 마스터 모듈

  • 더 많은 센서 정보를 수집하고 센서의 잠재력을 최대한 활용
  • 현장 배선의 편의성을 보장하고 모든 센서 데이터를 판독하는 데 디지털 신호 사용
  • 보호등급 IP65/IP66/IP67; 현장에서 직접 사용, 간단한 배선, 캐비닛 공간 절약
  • IO-link 센서와 함께 사용하여 예지보전을 구현하고 장비 노후화를 정량화함
  • 실시간 원격을 위해 센서 파라메터 및 데이터를 클라우드로 직접 전송하는 Y-path 기술 제공

AL2 시리즈 IO-Link 슬레이브 모듈

  • 유연하게 정의된 16 포트 DI/DO
  • 다양한 타입의 스위칭 타입 센서에 쉽게 연결
  • 비차폐 연결 케이블을 통해 전송되는 데이터 및 파워서플라이
  • 외부 설치 환경에 적합한 IP65/IP67 보호등급
  • 액추에이터는 독립적으로 전원이 공급되며, 전기 절연 사양이 준수됨