- E-모빌리티
- 배터리 셀 | 셀 조립
셀 조립 공정의 디지털화를 통해 가용성 및 효율성을 향상시키십시오.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/e-mobility/ifm-e-mobility-lithiumbattery-2240x1260-16by9.jpg?v=-1645012788)
셀 조립 공정에서는 전극 생산 과정에서 제조된 부품과 기타 부품이 추가적으로 가공 및 조립되어 셀이 만들어집니다. 최대한의 용량 및 사용 기간을 가진 셀을 얻기 위해서는 매우 까다로운 품질 표준을 따라야 합니다.
ifm은 공정을 제어하고 품질을 보장할 신뢰할 수 있고 견고한 프로세스 센서 또는 품질 테스트를 위한 2D 및 3D 시스템 등, 공정의 자동화를 위한 정확하고 신뢰할 수 있는 하드웨어를 제공합니다. 해당하는 소프트웨어 솔루션 및 데이터 준비 분야에서의 경험을 이용해 생산을 디지털화해서 생산성 및 시스템 가용성을 향상할 수 있습니다.
디지털화를 통한 자동화의 장점
IO-Link는 배선 오버헤드를 80%까지 줄입니다. | |
현장 및 원격 유지 관리를 통한 간편한 상태 모니터링. | |
이더넷/IP 인터페이스를 이용해 컨트롤러 및 IT 수준으로 디지털 데이터를 직접적으로 전송. |