지능형 유량 센서를 통한 효율적인 압축 공기 모니터링
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/de/de/aktionen/2022/ifm-header-druckluftueberwachung.png?v=619902172)
압축 공기 시스템을 모니터링하고 있습니까? 많은 에너지를 절약할 수 있는 손쉬운 방법을 알아보십시오!
설비에 공기가 부족하지 않다고 확신하십니까?
기업의 경쟁력은 설비 및 시스템의 에너지 효율성과 직접적인 관련이 있습니다.압축 공기의 생성 및 분배는 두번째로 큰 에너지 비용입니다. 효율적인 누출 모니터링 및 누출 위치는 에너지 모니터링의 필수 부분이며, 전기 비용 절감, 지속 가능한 생산, 관련 펀딩 자격 등의 측면에서 혜택을 제공합니다. 또한, 에너지 절감은 생산비용 절감을 통해 경쟁우위를 확보할 수 있습니다.
압축 공기는 무료가 아닙니다.
조인트, 연결 지점 또는 작동하지 않는 부품에서 감지되지 않은 누출은 매년 엄청난 비용을 초래할 수 있습니다. 압축 공기 생성은 산업설비 전기 소비량의 30 % 이상을 차지할 수 있습니다. 이것이 여러분에게 실제로 어떤 의미인지 알고 싶습니까? 적은 투자와 정부 펀딩으로 영구적이고 간단한 에너지 절감을 보장하고 설비의 상태기반 유지보수를 수행할 수 있습니다. 당사 전문가와 함께 귀사의 운영에 적합한 솔루션을 찾을 수 있습니다. 전화:
ifm과 함께 효율적인 압축 공기 모니터링의 장점을 발견하십시오. 디지털 기계실에서 당사의 전문가들은 다음 주제를 논의합니다:
- 하드웨어에서 소프트웨어까지 최종 기계에 대한 상세한 소모량 측정 (0:00-19:17)
- 유통 라인에서 압축 공기 모니터링 – 용이해진 비용 및 누출 측정 (19:17-31:50)
- 주요 에너지 수치 기록 및 압축기 효율성 계산 (31:51-35:59)
압축 공기를 모니터링하는 이유는 무엇입니까?
지속가능성 에너지 효율 향상 및 환경 균형 개선 너무 높거나 낮은 공급으로부터 소중한 기계 보호 |
비용 절감 배출 가격이 상승할 때 에너지 소비 감소 세금 절약 및 펀딩 |
인증 DIN EN ISO 50001을 준수한 에너지 관리 시스템의 기반 |
ifm의 유량 센서를 통한 잠재력
- 모듈식 컨셉 – 주 라인에서 박차를 통해 최종 기계까지
- 시스템 솔루션 – 개별 센서에서 컨트롤 시스템, 클라우드에 이르기까지 모든것이 단일 소스에서 제공됨
- 디바이스 1개로 4개 프로세스 값 - 토털라이저, 유량, 압력, 온도
- 투자 수익 – 에너지 및 유지보수 비용 감소, 세금 절감, 펀딩
디바이스 1개로 4개 프로세스 값, IO-Link를 통한 수많은 장점
ifm의 SD 유량 센서는 압축 공기 및 산업용 가스를 효율적으로 사용하는 데 필요한 모든 프로세스 정보를 정확하게 제공합니다. 유량 측정, 압력 측정, 온도 모니터링 또는 총 수량 등 무엇이든 케이블 하나와 센서 하나로 프로세스 데이터를 모니터링할 수 있습니다. 전기 변환 손실로 인한 정확도 손실은 과거 이야기입니다. 이동 중에도 무선으로 언제든지 센서 상태를 확인할 수 있습니다. IO-Link와 함께 SD 센서를 사용하면 이러한 여러가지 다른 장점이 제공됩니다.
실시간 분석 SD 센서로 공기압 소모량 또는 변동에 대한 장기적 동향을 파악하고 프로세스를 최적화합니다 |
하드웨어 감소 IO-Link는 케이블 한 개로 4개의 값을 전송합니다. 추가 센서, 케이블 또는 파이프 피팅 없음 |
무선 모니터링 IO-Link Bluetooth 어댑터를 사용한 시스템 및 프로세스의 모바일 파라메터 세팅, 모니터링 및 기록 |
파라메터 세팅 moneo configure 소프트웨어와 IO-Link 마스터로 쉽고 빠른 파라메터 세팅 |
![Maximale Effizienz mit ifm Systemlösungen Maximale Effizienz mit ifm Systemlösungen](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/de/de/aktionen/2022/ifm-systemloesungen-moneo.jpg?v=-816655488)
고품질 생산표준을 무시하지 않고 기계 및 설비의 성능을 영구적으로 최적화 - ifm 시스템 솔루션은 생산 프로세스를 최대한 효율적으로 수행하고 압축공기 네트워크 내에서 지속적인 진단과 조기 감지를 보장합니다. 개별 상태 모니터링 솔루션 및 예지보전의 장점:
- 비용 절감
고정된 서비스 간격 대신 필요에 따른 상태기반 유지보수 부품 교체 계획 가능 - 예기치 못한 다운타임 시간 방지
진동 분석 및 엔진 컴프레서의 베어링 손상 조기 감지 - 손쉬운 통합
평가를 통해 센서로 부터 네트워크 지원 분석 도구에 이르기까지 사내 IT와 무관하게 개별적인 어플리케이션 솔루션 - 센서에서 ERP까지
다른 어플리케이션으로 넓혀지는 확장 또는 ERP 시스템과의 통신 가능
에너지 효율성에 대한 DIN EN ISO 50001 EU 지침에 따라 모든 회원국은 에너지 절감을 수행하기로 하였습니다. ISO 또는 DAkkS 표준에 따른 센서의 캘리브레이션은 이 지침을 준수하는 기준입니다. 정기적인 재보정을 통해 측정 장비의 오류 없이 장기간 신뢰성있는 기능을 보장합니다.
모든 어플리케이션에 적합한 제품
지금 맞춤형 조언을 받으십시오!
ifm 유량 센서의 절감 가능성 및 기타 장점에 대해 자세히 알아보십시오. 에너지 절약 프로젝트를 시작하십시오!
info@ifm.com로 메일을 보내시면 당사 전문가가 기꺼이 전화를 드립니다. 또는 +82 2-790-5610으로 직접 전화하셔도 됩니다.