- moneo: IIoT 플랫폼
- 제품
- moneo configure
moneo configure: 파라메터 세팅 소프트웨어
편리한 IO-Link 네트워크 관리
moneo configure을 사용하면 많은 수의 IO-Link 디바이스와 ifm IO-Link 마스터를 몇 번의 클릭만으로 설정할 수 있습니다. 또한, IODD 데이터베이스 (온라인 검색 기능)에 내장된 연결은 타사 디바이스와의 통합을 용이하게 해 줍니다.
들여오기 및 내보내기 기능을 포함한 사용자 고유의 파라메터 데이터 세트를 편리하게 관리하면 새로운 센서의 통합이 더욱 가속화됩니다.

moneo configure – IO-Link 파라메터 세팅 및 프로세스 값 디스플레이
스캔 기능을 사용하면 여러 마스터 및 디바이스가 있는 복잡한 IO-Link 네트워크도 빠르게 감지하고 디스플레이할 수 있습니다. moneo configure는 또한 IO-Link 디바이스를 셋업 및 진단하기 위하여 동일한 단위로 최대 2개의 프로세스 값을 명확하게 시각화하여 IO-Link 네트워크 및 오류 진단 관리를 단순화합니다.
moneo configure을 사용하면 PLC를 사용하지 않고도 센서의 파라메터 세팅 및 모니터링이 가능합니다. 액추에이터를 전환할 수도 있습니다. PLC에서 IO-Link 디바이스를 세팅할 때 moneo configure cockpit에 있는 프로세스 데이터 구조의 새로운 가시화가 도움이 됩니다.
당사의 설정 소프트웨어는 두 가지 버전으로 제공됩니다.
IO-Link 네트워크의 파라메터화, 관리 및 진단을 위한 솔루션이 필요한 경우, 당사의 moneo configure free 솔루션이 디지털화의 이상적인 시작점입니다. 다운로드: 여기.
모듈로서의 moneo configure는 IIoT 소프트웨어 moneo의 일부로서 다른 모듈과 결합할 수 있습니다. 이러한 맥락에서 데이터 분석 요구사항에 따라 세팅할 수 있습니다.
필요한 모든 유연성을 제공합니다:
이제 moneo configure free가 다른 제조업체의 마스터와도 호환됩니다.
또한: moneo configure free 기능이 새로운 다른 제조업체 마스터 인터페이스로 확장되었습니다!
이는 ifm의 IO-Link 마스터를 설정할 수 있을 뿐만 아니라, 다른 제조업체의 마스터에 연결된 센서 또한 파라메터화할 수 있음을 의미합니다.
즉, 기존 시스템 및 설비에서 사용되는 IO-Link 마스터에 무관하게 moneo configure free를 사용하여 기존 시스템과 설비를 파라메터화할 수 있습니다.
스마트 IO-Link 관리를 위한 지능형 소프트웨어
- 효율성: 단 하나의 소프트웨어 도구로 모든 IO-Link 센서의 중앙 파라메터 세팅 제조업체에 무관함
- 지능형: IO-Link 디바이스의 자동화 감지
- 사용자 친화적: 파라메터 데이터 세트 관리가 그 어느 때보다 쉬워졌습니다.
- 직접적: PLC를 통해 IO-Link 센서에 직접 액세스
moneo configure – IO-Link 네트워크를 위한 편리한 관리 도구