- E-모빌리티
- 배터리 모듈 | 모듈 어셈블리
배터리 셀에서 배터리 모듈에 이르는 제조 프로세스를 신뢰성있고 효율적으로 구조화
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/e-mobility/ifm-e-mobility-modulassemblierung-2240x1260-16by9.jpg?v=-1524628134)
배터리 모듈은 전기 구동장치에 에너지를 공급하는 여러개의 개별 배터리 셀로 구성됩니다.
배터리 셀 준비는 모듈 생산의 첫 번째 단계입니다. 셀을 분리하고 클램핑한 후 다음 단계로 이동합니다. 적층
ifm은 여러분의 생산 프로세스에 적합한 하드웨어와 소프트웨어를 제공합니다.
설비 효율성을 높이고 생산 비용을 절감할 수 있도록 지원합니다.
디지털화된 자동화의 이점
설치 시간을 60 퍼센트까지 단축 | |
센서 설정 및 읽기 현장에서 또는 원격으로 | |
영구적인 데이터 평가로 초기 단계에 유지보수 요구사항 감지 |