• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. E-모빌리티
  2. 배터리 셀 | 셀 조립

셀 조립 공정의 디지털화를 통해 가용성 및 효율성을 향상시키십시오.

셀 조립 공정에서는 전극 생산 과정에서 제조된 부품과 기타 부품이 추가적으로 가공 및 조립되어 셀이 만들어집니다. 최대한의 용량 및 사용 기간을 가진 셀을 얻기 위해서는 매우 까다로운 품질 표준을 따라야 합니다.

ifm은 공정을 제어하고 품질을 보장할 신뢰할 수 있고 견고한 프로세스 센서 또는 품질 테스트를 위한 2D 및 3D 시스템 등, 공정의 자동화를 위한 정확하고 신뢰할 수 있는 하드웨어를 제공합니다. 해당하는 소프트웨어 솔루션 및 데이터 준비 분야에서의 경험을 이용해 생산을 디지털화해서 생산성 및 시스템 가용성을 향상할 수 있습니다.

 

디지털화를 통한 자동화의 장점

IO-Link는 배선 오버헤드를 80%까지 줄입니다.
현장 및 원격 유지 관리를 통한 간편한 상태 모니터링.
이더넷/IP 인터페이스를 이용해 컨트롤러 및 IT 수준으로 디지털 데이터를 직접적으로 전송.

전문가 조언 받기

ifm은 함께 여러분의 프로젝트를 성공시켜 줍니다.

흥미가 있으신가요? 연락만 주십시오. 여러분의 길에 ifm이 동행하겠습니다. 여러분의 요구사항을 충족하기 위하여 ifm 시스템 영업팀은 전략 컨설팅부터 개별 소프트웨어 및 하드웨어 솔루션의 개발, 그리고 이들을 구현하는 일과 추가적인 서비스에 이르기까지, 시작부터 끝까지 여러분을 지원해 드립니다.