- E-모빌리티
- 배터리 팩 | 팩 어셈블리
완제품 배터리 팩까지 신속한 고품질 생산
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/e-mobility/ifm-e-mobility-packassemblierung-2240x1260-16by9.jpg?v=-1524625527)
배터리 팩은 전기 및 하이브리드 차량에서 에너지 저장장치 역할을 하며, 직렬로 연결된 여러 배터리 모듈로 구성됩니다.
셀 모듈 삽입은 배터리 팩의 첫 번째 조립 단계입니다. 이 과정에서 로봇은 이전에 생산된 모듈을 배터리 하우징에 삽입합니다.
ifm은 자동화 구성요소 및 소프트웨어를 선택할 때 강력하고 신뢰할 수 있는 파트너입니다. 당사는 적합한 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션으로 제조 프로세스가 디지털화되도록 지원합니다.
디지털화된 자동화의 장점
설치 시간을 60 퍼센트까지 단축 | |
센서 설정 및 읽기 현장에서 또는 원격으로 | |
영구적인 데이터 평가로 초기 단계에 유지보수 요구사항 감지 |