- E-모빌리티
- 배터리 셀 | 전극 생산
전극 제조에서 품질의 최적화
![Manufacturing lithium ion batteries in battery research facility Manufacturing lithium ion batteries in battery research facility](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/e-mobility/ifm-e-mobility-battery-manufacturing-2240x1260-16by9.jpg?v=-504567897)
리튬 이온 배터리는 전기차의 핵심 부품이자 가장 고가의 부품입니다. 이것은 부분적으로는 희귀한 재생 불가한 원료가 사용되기 때문이기도 하지만 또한 생산의 확장성 때문이기도 합니다. 따라서 배터리 제조업체는 공정을 최대한 최적화해야 합니다. 일관된 품질을 유지하면서 효율성을 향상시키고 불량률을 감소시키는 것이 공정 최적화의 핵심입니다.
ifm은 이를 위해 하드웨어 및 소프트웨어로 구성된 다양한 솔루션을 제공하고 있습니다. 이러한 방식으로 생산을 사전에 디지털화하여 품질을 보장하는 것이 가능합니다.
디지털화를 통한 자동화의 장점
초기 단계에서 오류를 감지해 시스템 가용성을 향상시킬 수 있습니다. | |
명확한 데이터 준비로 인한 간편해진 상태 모니터링. | |
중앙 경보 시스템을 통해 비상 상황이 발생할 때 신속한 대응이 가능해집니다. |