You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States

물류 솔루션

ifm은 성능, 품질 및 안전 개선, 속도 및 유연성 향상, 오류 감소, 물품 운송 시 장비 및 프로세스의 실시간 모니터링 보장과 관련하여 최적의 파트너입니다. 요약: 항상 “Close to you” 파트너가 필요한 경우!

물류란 물품 및 사람을 이동하는 것을 의미합니다. 많은 비즈니스 부문에서 물류는 공급망을 따라 리소스와 물품을 취급하고 이동하는 방식을 나타냅니다. 물류는 점점 더 빠른 속도, 유연성, 효율성, 성능, 안전, 품질 및 모니터링을 의미합니다. 이는 물품 재고, 유통 및 운송 회사와 제조 회사의 모두에 대한 요구사항이 증가하고 있습니다. 제조 업체에서는 생산 프로세스 이전, 도중 및 이후에 물품과 구성요소를 빠르고 신뢰성있게 이동하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다.

최근 몇년간 관찰된 거대하고 안정적인 변화 중 하나는 물품의 이동에 대한 자동화와 디지털화의 필요성이 끊임없이 증가하고 있다는 것입니다.

위에서 언급한 목표를 달성하고자 하는 기업을 지원하기 위하여 ifm은 광범위한 제품과 솔루션을 제공합니다. 당사는 수년 동안 물류 산업의 기존 기술과 신기술에 투자해 왔습니다.

  • 포토, 유도형, 자기, 초음파, 압력 그리고 온도 센서
  • 컨트롤러 및 디스플레이
  • IO-Link 마스터 및 스플리터 박스
  • bus 시스템 AS- I
  • 패시브 연결 기술
  • RFID 디바이스
  • 엔코더
  • 1D, 2D 및 3D 비전 시스템
  • 비전 센서
  • 기울기 센서
  • 평가 시스템 그리고 파워서플라이
  • 소프트웨어
  • 진동 기술을 통한 상태 모니터링
  • 안전 및 측정 라이트그리드

...이러한 모든 제품, 솔루션 및 기술은 고객이 자유롭게 사용할 수 있습니다.

뿐만 아니라 당사는 당사 제품의 품질, 당사 제조 공장 및 공급망의 성능, 당사의 높은 효율성과 함께 시장에 대한 독특하고 전문적이며 열정적인 접근 방식 ("Close to you")을 가지고 있습니다. 유통 조직과 당사 영업 네트워크의 역량 및 헌신을 바탕으로 당사는 높은 수준의 신뢰성을 갖춘 세계적인 파트너가 됩니다.

당사의 제품 및 솔루션을 통해 얻을 수 있는 여러분의 장점

우리의 목표는 상호 가치 창출에 기초하여 고객 및 공급업체와의 장기적인 파트너십을 구축하는 것입니다.

하드웨어와 소프트웨어로 구성된 당사의 솔루션과 우리 회사와 직원들이 전 세계적으로 제공하는 탁월한 수준의 서비스로 파트너는 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다:

성능 향상:

자주 결합되는 당사의 제품과 솔루션은 물품 이동의 효율성과 성능을 높이고 오류를 감소시키는 것을 목표로 합니다. IO-Link를 통한 디지털 데이터 통신의 부가가치를 통한 큰 혜택을 활용하십시오. 센서에서 IT 레벨에 이르기까지 당사는 여러분의 프로세스와 시스템의 유지보수 요구사항을 주시하는 데 필요한 모든 구성요소와 솔루션을 제공합니다.

서비스 품질 및 수준 향상:

당사 제품은 1976년부터 제공해온 5년 보증에 반영된 높은 수준의 품질을 보유합니다. 지속성과 내구성은 잘 알려져 있으며, 고객이 어떤 상황에도 원활하게 사용할 수 있도록 도와주는 세계적인 기술 지원과 빠른 배송 성능을 동반합니다. 우리는 여러분과 함께 합니다.

비용 절감:

고객이 사용하는 구성 요소, 솔루션 및 프로세스의 성능을 개선하고 품질을 높이는 것은 물론, 항상 지원을 받을 수 있는 공급업체를 확보함으로써 효율성을 높이고 비용을 절감할 수 있습니다.