• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 물류 산업
  2. 창고 자동화에서 상태 모니터링

창고 자동화에서 상태 모니터링

장비 및 장비 성능을 보호하기 위하여 장비 상태를 모니터링하는 것은 창고 자동화에서 매우 중요합니다. 기계 및 장비의 성능이 중단되거나 저하되면 자재 및 무형자재에서 심각하게 부정적인 결과를 초래할 수 있기 때문입니다.

창고 및 유통 센터에서 특히 모터, 기어 및 베어링의 성능 저하 또는 비정상적인 동작을 조기에 감지하기 위하여 크로스벨트 분류기, 신발 분류기, 컨베이어, 매우 역동적인 엘리베이터 / 창고 및 회수 시스템 등을 모니터링하는 것은 계획되지 않은 고장이나 시스템의 오작동으로 활동이 중단되거나 느려지는 것을 방지하는데 매우 중요합니다.

자재 처리 시스템의 유지보수의 일반적인 목표는 다음과 같습니다:

  • 중요한 프로세스 루프의 예기치 않은 다운타임 시간 감소
  • 회전 장비 (모터, 기어박스, 컨베이어 및 베어링)의 고장 위험 증가여부 식별
  • 손상된 수화물로 인한 캐스케이드 효과 감소
  • 정보를 활용하여 유지보수 일정의 우선순위 지정 및 최적화

이러한 목표 달성을 위하여 ifm은 다음을 기반으로 솔루션을 제안합니다:

  • 실시간 연속 모니터링 및 동향 분석
  • 기존 IT 아키텍처에 통합
  • 기존 컨트롤러 및 IT 아키텍처에 통합 가능한 유연성
  • Industry 4.0 기술의 기반 구축 (단순한 독립 모니터링 도구가 아님)
  • 간편한 설치
  • 간단한 프로세스 편차에서 포괄적인 근본 원인 분석에 이르기까지 다양한 진동 기술 간단한 진동 트랜스미터에서 고성능 진동 진단장치에 이르기까지

당사는 상태 모니터링 및 진동분석 분야에서 20년 이상의 경험을 보유하고 있습니다.

당사는 이 기술에 대한 오랜 경험을 바탕으로 탁월한 수준의 서비스와 함께 효과적이고 단순한 솔루션을 제공합니다.

당사의 제품 및 솔루션을 통해 받을 수 있는 혜택:

모든 것을 단일 소스로 제공합니다 - 시스템 공급업체로서의 ifm
오류율 감소 - 품질 향상
시간 절약 - 효율성 향상
비용 절감:
애프터세일즈 - 전세계에 걸친 예비부품 가용성

어플리케이션 사례